ツール用品技術窓口

確定しました

  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

鋼線メッキ線ベベルブラシ (黄より線)

鋼線メッキ線ベベルブラシ (黄より線) BH-92
通常単価(税別)
1,492
税込単価
1,641
通常出荷日:6日目

鉄鋼や非鉄金属の防錆、平面研磨、塗装の薄利、溶接作業の下地研摩やバリ取り、ゴム製造工程のエッジ仕上げな...

詳細を確認

型番:

BH-92
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BH-92の仕様・寸法情報

商品タイプ
べベルブラシ
外径(mm)
120
線径(mm)
0.25
穴径(mm)
16
金具径(mm)
70
毛丈(mm)
33.0
最高回転数(rpm)
9,500
砥石径(mm)
125.15

型番リスト

表示件数
型番
BH-92

穴径

(mm)

最小発注数量
16
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,492
( 1,641 )
6日目

詳細情報

基本情報

鉄鋼や非鉄金属の防錆、平面研磨、塗装の薄利、溶接作業の下地研摩やバリ取り、ゴム製造工程のエッジ仕上げなどで凹凸部分やコーナー(角)部分の研磨にオススメ。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径穴径
BH-92べベルブラシ120mm0.25mm16mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼線メッキ線ベベルブラシ (黄より線)の型番BH-92のページです。 型番BH-92に関する仕様情報を記載しております。
鋼線メッキ線ベベルブラシ (黄より線)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼線メッキ線ベベルブラシ (黄より線)
鋼線ヒネリカップブラシ
鋼線ストリップホイールブラシ
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)
真鍮ベベルブラシ,最高回転数(rpm):12,000
真鍮カップブラシ
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格1,4922,9872,6762,2712,2202,226
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目6日目5日目5日目
商品タイプべベルブラシカップ型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシべベルブラシカップ型ブラシ
外径(mm)12075351508575
線径(mm)0.250.50.20.50.150.15
金具径(mm)706020756560
毛丈(mm)33.0257.537.513.020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング