ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

グリットベベルブラシ 砥粒入#180,最高回転数(rpm):12,000

グリットベベルブラシ 砥粒入#180,最高回転数(rpm):12,000 BN-23
通常単価(税別)
3,694
税込単価
4,063
通常出荷日:6日目

鉄鋼や非鉄金属の防錆、平面研磨、塗装の薄利、溶接作業の下地研摩やバリ取り、ゴム製造工程のエッジ仕上げな...

詳細を確認

型番:

BN-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BN-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
べベルブラシ
毛材
ナイロン線
外径(mm)
85
線径(mm)
0.7
取り付け部
ねじ
ねじ径
M10(P1.5)
金具径(mm)
65
毛丈(mm)
13.0
最高回転数(rpm)
12,000
捻子径(mm)
10p1.5
砥石径(mm)
100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BN-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,694
( 4,063 )
6日目

詳細情報

基本情報

鉄鋼や非鉄金属の防錆、平面研磨、塗装の薄利、溶接作業の下地研摩やバリ取り、ゴム製造工程のエッジ仕上げなどで凹凸部分やコーナー(角)部分の研磨にオススメ。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部ねじ径
BN-23べベルブラシナイロン線85mm0.70mmねじM10(P1.5)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリットベベルブラシ 砥粒入#180,最高回転数(rpm):12,000の型番BN-23のページです。 型番BN-23に関する仕様情報を記載しております。
グリットベベルブラシ 砥粒入#180,最高回転数(rpm):12,000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリットベベルブラシ 砥粒入#180,最高回転数(rpm):12,000
真鍮ベベルブラシ,最高回転数(rpm):12,000
グリットベベルブラシ 砥粒入#60
SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28
電動工具用カップブラシ φ75(外径75mm) 砥粒入ナイロン線
まとめ買い 電動工具用カップブラシC0.25 外径75mm
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERトラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,6942,2203,0783,0783,09932,091
通常出荷日6日目5日目5日目6日目1日目1日目
商品タイプべベルブラシべベルブラシべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
毛材ナイロン線真鍮線ナイロン線ナイロン線研磨剤入りナイロン線真鍮メッキ鋼線
外径(mm)858585757575
線径(mm)0.70.150.90.91.20.27
取り付け部ねじねじねじねじねじねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング