ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

グリットベベルブラシ 砥粒入#60

グリットベベルブラシ 砥粒入#60 BN-22
通常単価(税別)
3,078
税込単価
3,386
通常出荷日:5日目

鉄鋼や非鉄金属の防錆、平面研磨、塗装の薄利、溶接作業の下地研摩やバリ取り、ゴム製造工程のエッジ仕上げな...

詳細を確認

型番:

BN-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BN-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
べベルブラシ
毛材
ナイロン線
外径(mm)
85
線径(mm)
0.9
取り付け部
ねじ
ねじ径
M10(P1.5)
金具径(mm)
65
毛丈(mm)
13.0
最高回転数(rpm)
12,000
捻子径(mm)
10p1.5
砥石径(mm)
100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BN-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,078
( 3,386 )
5日目

詳細情報

基本情報

鉄鋼や非鉄金属の防錆、平面研磨、塗装の薄利、溶接作業の下地研摩やバリ取り、ゴム製造工程のエッジ仕上げなどで凹凸部分やコーナー(角)部分の研磨にオススメ。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部ねじ径
BN-22べベルブラシナイロン線85mm0.90mmねじM10(P1.5)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリットベベルブラシ 砥粒入#60の型番BN-22のページです。 型番BN-22に関する仕様情報を記載しております。
グリットベベルブラシ 砥粒入#60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリットベベルブラシ 砥粒入#60
グリットベベルブラシ 砥粒入#180,最高回転数(rpm):12,000
SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28
電動工具用カップブラシ φ75(外径75mm) 砥粒入ナイロン線
まとめ買い 電動工具用カップブラシC0.25 外径75mm
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERトラスコ中山トラスコ中山バーテック
通常価格3,0783,6943,0783,09932,0916,492
通常出荷日5日目6日目6日目1日目1日目4日目
商品タイプべベルブラシべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
毛材ナイロン線ナイロン線ナイロン線研磨剤入りナイロン線真鍮メッキ鋼線研磨剤入りナイロン線
外径(mm)858575757570
線径(mm)0.90.70.91.20.270.35
取り付け部ねじねじねじねじねじねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング