ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

真鍮ベベルブラシ,最高回転数(rpm):12,000

真鍮ベベルブラシ,最高回転数(rpm):12,000 BN-21
通常単価(税別)
2,220
税込単価
2,442
通常出荷日:5日目

鉄鋼や非鉄金属の防錆、平面研磨、塗装の薄利、溶接作業の下地研摩やバリ取り、ゴム製造工程のエッジ仕上げな...

詳細を確認

型番:

BN-21
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BN-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
べベルブラシ
毛材
真鍮線
外径(mm)
85
線径(mm)
0.15
取り付け部
ねじ
ねじ径
M10(P1.5)
金具径(mm)
65
毛丈(mm)
13.0
最高回転数(rpm)
12,000
捻子径(mm)
10p1.5
砥石径(mm)
100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BN-21
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,220
( 2,442 )
5日目

詳細情報

基本情報

鉄鋼や非鉄金属の防錆、平面研磨、塗装の薄利、溶接作業の下地研摩やバリ取り、ゴム製造工程のエッジ仕上げなどで凹凸部分やコーナー(角)部分の研磨にオススメ。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部ねじ径
BN-21べベルブラシ真鍮線85mm0.15mmねじM10(P1.5)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真鍮ベベルブラシ,最高回転数(rpm):12,000の型番BN-21のページです。 型番BN-21に関する仕様情報を記載しております。
真鍮ベベルブラシ,最高回転数(rpm):12,000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真鍮ベベルブラシ,最高回転数(rpm):12,000
グリットベベルブラシ 砥粒入#180,最高回転数(rpm):12,000
真鍮カップブラシ
Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ
Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ
ナイロンプレスホイールブラシ(NY)
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーSUN POWER
通常価格2,2203,6942,2262,3309802,418
通常出荷日5日目6日目5日目2日目3日目在庫品1日目
商品タイプべベルブラシべベルブラシカップ型ブラシべベルブラシカップ型ブラシホイル型ブラシ
毛材真鍮線ナイロン線真鍮線真鍮線真鍮メッキ鋼線ナイロン線
外径(mm)858575857575
線径(mm)0.150.70.150.150.250.5
取り付け部ねじねじねじねじねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング