17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • ねじ径

  • 金具径(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(rpm)

  • 捻子径(mm)

  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 8日以内

ステンレスベベルブラシ(SUS304)

通常単価(税別)
2,5194,053
税込単価
2,7714,458
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【用途】・鉄鋼や非鉄金属の防錆、平面研磨、塗装の薄利、溶接作業の下地研摩やバリ取り、ゴム製造工程のエッ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

線径

(mm)

ねじ径

金具径

(mm)

毛丈

(mm)

最高回転数

(rpm)

捻子径

(mm)

砥石径

(mm)

最小発注数量
85
0.3
M10(P1.5)
65
13.0
12,000
10p1.5
100
1個
105
0.3
M16(P2.0)
70
23.0
9,500
16p2.0
125
1個
135
0.3
M16(P2.0)
85
30
8,000
16p2.0
150
1個
165
0.5
M16(P2.0)
100
38.0
7,500
16p2.0
180.205
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,519
( 2,771 )
5日目
3,721
( 4,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,052
( 4,457 )
5日目
4,053
( 4,458 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・鉄鋼や非鉄金属の防錆、平面研磨、塗装の薄利、溶接作業の下地研摩やバリ取り、ゴム製造工程のエッジ仕上げなどに最適で、特に、凹凸部分やコーナー(角)部分の研摩にオススメです
・電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質:SUS304

規格表

単位:mm
型番外径捻子径砥石径金具径毛丈線径最高回転数(rpm)
BN-98510/P1.51006513.00.3012,000
BN-1010516/P2.01257023.00.309,500
BN-1113516/P2.01508530.00.308,000
BN-1216516/P2.0180.20510038.00.507,500

注意・禁止事項

作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスベベルブラシ(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスベベルブラシ(SUS304)
ステンレスホイールブラシ(SUS304)
SUS304ステンレスプレスホイールブラシ PRシリーズ
SUS304 ステンレスホイールブラシ0.3 WBシリーズ
SUS304ステンレスカップブラシ,取り付け部:ねじ
ステンレスホイールブラシ(SUS316)
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格2,519-3,198 -1,596 -2,432 -2,059 -2,725 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
商品タイプべベルブラシホイル型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシカップ型ブラシホイル型ブラシ
毛材ステンレス線ステンレス線ステンレス線ステンレス線ステンレス線ステンレス線
取り付け部ねじねじ
よく一緒に購入される商品

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング