17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • ねじ径

  • 金具径(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(rpm)

  • 捻子径(mm)

  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

鋼線ベベルブラシ,取り付け部:ねじ

鋼線ベベルブラシ,取り付け部:ねじ
通常単価(税別)
1,5603,047
税込単価
1,7163,352
通常出荷日:6日目~8日目

鉄鋼や非鉄金属の防錆、平面研磨、塗装の薄利、溶接作業の下地研摩やバリ取り、ゴム製造工程のエッジ仕上げな...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

線径

(mm)

ねじ径

金具径

(mm)

毛丈

(mm)

最高回転数

(rpm)

捻子径

(mm)

砥石径

(mm)

最小発注数量
85
0.3
M10(P1.5)
65
13.0
12,000
10p1.5
100
2個
105
0.3
M16(P2.0)
70
23.0
9,500
16p2.0
125
5個
135
0.3
M16(P2.0)
85
30
8,000
16p2.0
150
5個
165
0.5
M16(P2.0)
100
38.0
7,500
16p2.0
180.205
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560
( 1,716 )
6日目
1,906
( 2,097 )
8日目
2,067
( 2,274 )
8日目
3,047
( 3,352 )
8日目

詳細情報

基本情報

鉄鋼や非鉄金属の防錆、平面研磨、塗装の薄利、溶接作業の下地研摩やバリ取り、ゴム製造工程のエッジ仕上げなどで凹凸部分やコーナー(角)部分の研磨にオススメ。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部ねじ径
BN-5べベルブラシスチール線85mm0.30mmねじM10(P1.5)
BN-6べベルブラシスチール線105mm0.30mmねじM16(P2.0)
BN-7べベルブラシスチール線135mm0.30mmねじM16(P2.0)
BN-8べベルブラシスチール線165mm0.50mmねじM16(P2.0)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼線ベベルブラシ,取り付け部:ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼線ベベルブラシ,取り付け部:ねじ
SUS304ステンレスカップブラシ,取り付け部:ねじ
鋼線メッキ線カップブラシ(黄より線),取り付け部:穴
鋼線メッキ線カップブラシ(黄より線),電動工具や空気工具に取り付けて使用
鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)
鋼線ストリップホイールブラシ
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格1,560-2,059 -1,245 -1,291 -1,830 -2,676
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜6日目〜在庫品1日目
商品タイプべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシ
毛材スチール線ステンレス線鋼メッキ線鋼メッキ線鋼メッキ線スチール線
取り付け部ねじねじねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング