ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

鋼線ヒネリカップブラシ

鋼線ヒネリカップブラシ CH-73
通常単価(税別)
2,9872,897
税込単価
3,2863,187
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボー...

詳細を確認

型番:

CH-73
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH-73の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
外径(mm)
75
線径(mm)
0.5
穴径(mm)
16
金具径(mm)
60
毛丈(mm)
25
最高回転数(rpm)
12,000
砥石径(mm)
100

型番リスト

表示件数
型番
CH-73
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,9872,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径穴径
CH-73カップ型ブラシ75mm0.50mm16mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼線ヒネリカップブラシの型番CH-73のページです。 型番CH-73に関する仕様情報を記載しております。
鋼線ヒネリカップブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼線ヒネリカップブラシ
鋼線ストリップホイールブラシ
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)
ナイロンプレスホイールブラシ(NY)
ナイロンカップブラシ
SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CH-81
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格2,9872,6762,2712,4182,5193,841
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目6日目6日目
商品タイプカップ型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
外径(mm)7535150757575
線径(mm)0.50.20.50.50.90.9
穴径(mm)16925.4101616
金具径(mm)602075386060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング