ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28

SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28 CN-28
通常単価(税別)
3,078
税込単価
3,386
通常出荷日:6日目

平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボー...

詳細を確認

型番:

CN-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CN-28の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
毛材
ナイロン線
外径(mm)
75
線径(mm)
0.9
取り付け部
ねじ
ねじ径
M10(P1.5)
金具径(mm)
60
毛丈(mm)
20
最高回転数(rpm)
12,000
捻子径(mm)
10p1.5
砥石径(mm)
100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CN-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,078
( 3,386 )
6日目

詳細情報

基本情報

平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部ねじ径
CN-28カップ型ブラシナイロン線75mm0.90mmねじM10(P1.5)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28の型番CN-28のページです。 型番CN-28に関する仕様情報を記載しております。
SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28
グリットベベルブラシ 砥粒入#60
グリットベベルブラシ 砥粒入#180,最高回転数(rpm):12,000
電動工具用カップブラシ φ75(外径75mm) 砥粒入ナイロン線
Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERトラスコ中山アークランド ビクトリーバーテック
通常価格3,0783,0783,6943,0992,3309,777
通常出荷日6日目5日目6日目1日目2日目3日目
商品タイプカップ型ブラシべベルブラシべベルブラシカップ型ブラシべベルブラシカップ型ブラシ
毛材ナイロン線ナイロン線ナイロン線研磨剤入りナイロン線真鍮線スチール線
外径(mm)758585758570
線径(mm)0.90.90.71.20.150.35
取り付け部ねじねじねじねじねじねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング