ツール用品技術窓口

平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボー...
詳細を確認平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
| 型番 | 商品タイプ | 毛材 | 外径 | 線径 | 取り付け部 | ねじ径 | 穴径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-63 | カップ型ブラシ | ステンレス線 | 65mm | 0.30mm | 穴 | - | 16mm |
| CH-64 | カップ型ブラシ | ステンレス線 | 75mm | 0.30mm | 穴 | - | 13mm |
| CH-65 | カップ型ブラシ | ステンレス線 | 75mm | 0.30mm | 穴 | - | 16mm |
| CH-66 | カップ型ブラシ | ステンレス線 | 90mm | 0.30mm | 穴 | - | 16mm |
| CH-67 | カップ型ブラシ | ステンレス線 | 90mm | 0.30mm | 穴 | - | 22mm |
| CH-68 | カップ型ブラシ | ステンレス線 | 120mm | 0.50mm | 穴 | - | 22mm |
| CN-25 | カップ型ブラシ | ステンレス線 | 75mm | 0.50mm | ねじ | M10(P1.5) | - |

SUN POWER
0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

SUN POWER
SUS304 ステンレスホイールブラシ0.3 WBシリーズ

トラスコ中山
電動工具用カップブラシ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アークランド ビクトリー
Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ
0通常価格(税別):980円

柳瀬
鋼線カップブラシ(ディスクグラインダー用)
5通常価格(税別):1,976円

エスコ
75mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(カップ型)
5通常価格(税別):1,210円

トラスコ中山
電動工具用カップブラシ
4通常価格(税別):1,760円~

SUN POWER
0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ
0通常価格(税別):1,216円~

エスコ
35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)
0通常価格(税別):1,510円

ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)
4.7通常価格(税別):430円~

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
4.6通常価格(税別):950円~