ツール用品技術窓口

平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボー...
詳細を確認平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
| 型番 | 商品タイプ | 毛材 | 外径 | 線径 | 取り付け部 | ねじ径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-13 | カップ型ブラシ | ステンレス線 | 40mm | 0.30mm | ねじ | M10(P1.5) |
| CN-14 | カップ型ブラシ | ステンレス線 | 50mm | 0.30mm | ねじ | M10(P1.5) |
| CN-15 | カップ型ブラシ | ステンレス線 | 65mm | 0.30mm | ねじ | M10(P1.5) |
| CN-16 | カップ型ブラシ | ステンレス線 | 75mm | 0.30mm | ねじ | M10(P1.5) |
| CN-17 | カップ型ブラシ | ステンレス線 | 90mm | 0.30mm | ねじ | M16(P2.0) |
| CN-18 | カップ型ブラシ | ステンレス線 | 120mm | 0.50mm | ねじ | M16(P2.0) |

SUN POWER
SUS304 ステンレスホイールブラシ0.3 WBシリーズ

SUN POWER
0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

トラスコ中山
電動工具用カップブラシ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUN POWER
SUS304 ステンレスホイールブラシ0.3 WBシリーズ
4通常価格(税別):2,432円~

トラスコ中山
ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線
0通常価格(税別):1,590円~

SUN POWER
真鍮プレスホイールブラシ
0通常価格(税別):1,344円~

SUN POWER
鋼線ストリップホイールブラシ
0通常価格(税別):2,676円

SUN POWER
鋼線プレスホイールブラシ(SW)
0通常価格(税別):660円~

ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)
4.7通常価格(税別):430円~

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
4.6通常価格(税別):950円~

ミスミ
スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 C砥粒
4.3通常価格(税別):390円~

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~