17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • ねじ径

  • 金具径(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(rpm)

  • 捻子径(mm)

  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

SUN POWER 鋼線カップブラシ CNシリーズ

SUN POWER 鋼線カップブラシ CNシリーズ
通常単価(税別)
1,2614,033
税込単価
1,3874,436
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボー...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

線径

(mm)

ねじ径

金具径

(mm)

毛丈

(mm)

最高回転数

(rpm)

捻子径

(mm)

砥石径

(mm)

最小発注数量
40
0.3
M10(P1.5)
35
25
12,000
10p1.5
100
2個
50
0.3
M10(P1.5)
45
25
12,000
10p1.5
100
2個
65
0.3
M10(P1.5)
55
25
12,000
10p1.5
100
1個
75
0.3
M10(P1.5)
60
20
12,000
10p1.5
100
5個
90
0.3
M16(P2.0)
75
30
9,500
16p2.0
125.15
1個
120
0.5
M16(P2.0)
100
35
8,000
16p2.0
180.205
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,384
( 1,522 )
6日目
1,503
( 1,653 )
8日目
1,662
( 1,828 )
5日目
1,261
( 1,387 )
6日目
2,611
( 2,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,033
( 4,436 )
5日目

詳細情報

基本情報

平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部ねじ径
CN-7カップ型ブラシスチール線40mm0.30mmねじM10(P1.5)
CN-8カップ型ブラシスチール線50mm0.30mmねじM10(P1.5)
CN-9カップ型ブラシスチール線65mm0.30mmねじM10(P1.5)
CN-10カップ型ブラシスチール線75mm0.30mmねじM10(P1.5)
CN-11カップ型ブラシスチール線90mm0.30mmねじM16(P2.0)
CN-12カップ型ブラシスチール線120mm0.50mmねじM16(P2.0)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUN POWER 鋼線カップブラシ CNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUN POWER 鋼線カップブラシ CNシリーズ
SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28
鋼線ヒネリカップブラシ CN
カップブラシ
鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ
鋼線メッキ線カップブラシ(黄より線),取り付け部:穴
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERマキタSUN POWERSUN POWER
通常価格1,261-3,0782,490 -3,1501,540 -1,245 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目5日目〜3日目6日目〜在庫品1日目〜
商品タイプカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシべベルブラシホイル型ブラシカップ型ブラシ
毛材スチール線ナイロン線スチール線スチール線スチール線鋼メッキ線
取り付け部ねじねじねじねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング