17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 取り付け部

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 金具径(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ

コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ
通常単価(税別)
1,3681,919
税込単価
1,5052,111
通常出荷日:6日目~8日目

【用途】・鉄板の錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛材

外径

(mm)

線径

(mm)

取り付け部

穴径

(mm)

金具径

(mm)

厚み

(mm)

毛丈

(mm)

最小発注数量
スチール線
125
0.35
10
65
20
30
5個
スチール線
80
0.3
6.35
38
20
21.0
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,919
( 2,111 )
8日目
1,368
( 1,505 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・鉄板の錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、成型品のバリ取り、鋳物型の表面清掃、ゴム製品の成型仕上げ、木工製品の木目出しに最適です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部穴径
PR-62ホイル型ブラシスチール線125mm0.35mm10.0mm
PR-64ホイル型ブラシスチール線80mm0.30mm6.35mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
設備の部品
5
満足度:5.0
帯鋸盤のキリコ落とし用に購入しました。古い設備で取り付けれるか心配でしたが、問題なく取り付けられ、問題なく使用できていま...もっと読む
0人が参考にしています。
機械
4
満足度:4.0
真ん中の鉄板が小さいため広がりやすいですがコストがいいので★4です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ
ホイールブラシ 鋼線
鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)
ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm
ホイールブラシ ステンレス線
鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)WBシリーズ
メーカーSUN POWERトラスコ中山SUN POWER柳瀬トラスコ中山SUN POWER
通常価格1,368-875 -1,830 -991 -1,410 -1,811 -
通常出荷日6日目〜1日目〜6日目〜在庫品1日目〜1日目5日目〜
商品タイプホイル型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング