ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

グリットプレスホイールブラシ 砥粒入#180

グリットプレスホイールブラシ 砥粒入#180 PR-47
通常単価(税別)
2,7542,671
税込単価
3,0292,938
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

鉄板の錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削・成型品のバリ取り、鋳...

詳細を確認

型番:

PR-47
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR-47の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイル型ブラシ
外径(mm)
75
線径(mm)
0.7
穴径(mm)
10
金具径(mm)
38
厚み(mm)
13
毛丈(mm)
18.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PR-47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,7542,671
( 2,938 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鉄板の錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削・成型品のバリ取り、鋳物型の表面清掃、ゴム製品の成型仕上げに最適。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径穴径
PR-47ホイル型ブラシ75mm0.70mm10.0mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリットプレスホイールブラシ 砥粒入#180の型番PR-47のページです。 型番PR-47に関する仕様情報を記載しております。
グリットプレスホイールブラシ 砥粒入#180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリットプレスホイールブラシ 砥粒入#180
SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CH-81
ナイロンプレスホイールブラシ(NY)
ナイロンカップブラシ
鋼線ストリップホイールブラシ
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格2,7543,8412,4182,5192,6762,271
通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目6日目在庫品1日目6日目
商品タイプホイル型ブラシカップ型ブラシホイル型ブラシカップ型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシ
外径(mm)7575757535150
線径(mm)0.70.90.50.90.20.5
穴径(mm)10161016925.4
金具径(mm)386038602075

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング