17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 金具径(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

真鍮プレスホイールブラシ

真鍮プレスホイールブラシ
通常単価(税別)
1,3441,677
税込単価
1,4781,845
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

鉄板の錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削・成型品のバリ取り、鋳...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

金具径

(mm)

厚み

(mm)

毛丈

(mm)

最小発注数量
50
25
12
12.5
5個
65
32
13
16.5
5個
75
38
13
18.5
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,344
( 1,478 )
6日目
1,344
( 1,478 )
6日目
1,677
( 1,845 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鉄板の錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削・成型品のバリ取り、鋳物型の表面清掃、ゴム製品の成型仕上げに最適。

商品仕様

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部穴径金具径厚み毛丈
PR-35ホイル型ブラシ真鍮線50mm0.15mm10.0mm25mm12mm12.5mm
PR-37ホイル型ブラシ真鍮線75mm0.15mm10.0mm38mm13mm18.5mm
PR-36ホイル型ブラシ真鍮線65mm0.15mm10.0mm32mm13mm16.5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真鍮プレスホイールブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真鍮プレスホイールブラシ
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)
SUS304ステンレスプレスホイールブラシ PRシリーズ
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR
ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10
ナイロンプレスホイールブラシ(NY)
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERバーテックSUN POWERSUN POWER
通常価格1,344-2,2711,596 -6,163 -1,425 -2,418
通常出荷日在庫品1日目〜6日目5日目7日目6日目在庫品1日目
商品タイプホイル型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシカップ型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシ
毛材真鍮線スチール線ステンレス線スチール線ナイロン線ナイロン線
線径(mm)0.150.50.30.350.50.5
取り付け部
穴径(mm)1025.410161010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング