17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

いれと庫 ライト(コミック本収納) IR-CD-LIGHT

いれと庫 ライト(コミック本収納)

通常単価(税別)
1,340
税込単価
1,474
通常出荷日:2日目

CDやDVD等メディアケースをはじめ、目的別に収納できるフタ式収納ボックス。【特長】・クリアだから、中...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    175
  • 奥行 (mm)
    300
  • 高さ (mm)
    150
  • クリア
  • 詳細タイプ
    容量5L
  • 有効内寸:間口×奥行×高さ (mm)
    145×250×135
  • トラスココード
    444-8847
  • 収納目安
    CD約22枚
  • 付属品
    仕切り板
  • 質量 (kg)
    0.3
  • 内容量
    1個

型番:

IR-CD-LIGHT
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

目的に合わせたサイズ設計で、スッキリ収納!

いれと庫 ライト(コミック本収納):関連画像

収納物に合わせたケースのため、すっきりした収納が可能。 大事なソフトにホコリが溜まらない上、クリアタイプのケースのため、タイトルが見やすくすぐにチョイスすることができる。

収納物の倒れを防ぐ、スライド式の仕切り板付き

いれと庫 ライト(コミック本収納):関連画像

仕切り板付きのため、中で収納物が倒れるのを防止できる。また、ケースに合わせて、仕切り板の数や形を変えており、かっちり調整することも可能。

サイズは2種類 フタの両端には、がっちりロック付き

いれと庫 ライト(コミック本収納):関連画像

CD約22枚または、ニンテンドー3DSゲームソフト約15枚が収納可能。
外形寸法:間口175×奥行300×高さ210mm。
容量8L。
※内容物の量は目安です。

いれと庫 ライト(コミック本収納):関連画像

DVD約16枚、Wii Uゲームソフト約16枚または、Xboxゲームソフト約16枚が収納可能。
外形寸法:間口175×奥行300×高さ150mm。
容量5L。
※内容物の量は目安です。

開発秘話

 

従来の引出ケースではサイズ感が中途半端なものが多く、用途に合わせた収納ケースが必要となり、開発致しました。

IR-CD-LIGHTの仕様・寸法情報

間口(mm)
175
奥行(mm)
300
高さ(mm)
150
クリア
詳細タイプ
容量5L
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
145×250×135
トラスココード
444-8847
収納目安
CD約22枚
付属品
仕切り板
質量(kg)
0.3
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
IR-CD-LIGHT

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
2日目

詳細情報

基本情報

CDやDVD等メディアケースをはじめ、目的別に収納できるフタ式収納ボックス。
【特長】
・クリアだから、中身が探しやすい。収納物の倒れを防ぐ、スライド式の仕切り板付き。
・蓋の両端にロックが付いていて、がっちりロックできるバックル式コンテナ。
・透明タイプのため、外側からでも中身が確認可能。
・備品や部品の整理整頓に最適。
・フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・CDが約22枚、DVDが約16枚収納可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

いれと庫 ライト(コミック本収納)の型番IR-CD-LIGHTのページです。 型番IR-CD-LIGHTに関する仕様情報を記載しております。
いれと庫 ライト(コミック本収納)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q積み重ねはできますか?
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いれと庫 ライト(コミック本収納)
収納ケースイン ショートタイプ
収納ボックス カバコ
収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
収納ケース NTボックス
たっぷり収納ケース ワイド
メーカー天馬天馬天馬アイリスオーヤマアステージ天馬
通常価格1,3404,1023,8753,0584,447 -6,963
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
間口(mm)175390450390425440
奥行(mm)300550420720716740
高さ(mm)150350-330-300
クリアクリアクリアクリアブラックグリーンホワイト
詳細タイプ容量5L-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング