ツール用品技術窓口

内径測定面にキズが付きにくいシリンダゲージ。【特長】・被測定物 (ワーク) に接触する部分の形状を大き...
詳細を確認| 型式 | 測定範囲 (mm) |
有効測定 範囲(mm) |
広範囲 精度(μm) |
隣接誤差 (μm) |
繰返し 精密度(μm) |
換えロッド 間隔(mm) , 本数 |
換えワッシャ 厚さ(mm)×枚数 |
アダプタ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-01R | 10~18 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 0.5とび , 9 | 0.5×1 | |
| CG-1R | 18~35 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2とび , 9 | 0.5, 1×1 | |
| CG-2R | 35~60 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5とび , 6 | 0.5, 1, 2, 3×1 | |
| CG-3R | 50~100 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5とび , 11 | 0.5, 1, 2, 3×1 | |
| CG-3CR | 50~150 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5とび , 11 | 0.5, 1, 2, 3×1 | 50×1 |
CG-01Rタイプは測定範囲10mm以上11mm以下の場合のみ測定深さは5mmとなる。

寸法図(CG01R)

寸法図(CG-1R/CG-2R/CG-3R/CG-3CR)
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-1R | 246 | 150 | 3 | 70 | 23 | 20 | 10 | 18~35 | 13 |
| CG-2R | 246 | 150 | 3 | 70 | 23 | 20 | 10 | 35~60 | 18 |
| CG-3R | 246 | 150 | 3 | 70 | 23 | 20 | 10 | 50~100 | 20 |
| CG-3CR | 246 | 150 | 3 | 70 | 23 | 20 | 10 | 50~150 | 20 |
単位:mm
内径測定面にキズが付きにくいシリンダゲージ。
【特長】
・被測定物 (ワーク) に接触する部分の形状を大きなR形状として削りだした仕様。
・焼き入れ磨きをして製作しているため、被測定物 (ワーク) にキズがつきにくい。
・焼き入れ磨きをしたタイプの特殊製作サイズを標準化。
【用途】
・内径測定値が安定しやすい。

尾崎製作所
深穴内径測定器

尾崎製作所
標準型シリンダゲージ CCシリーズ

新潟精機(SK)
デジタルシリンダゲージ(WCDI)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
177シリーズ セットリング
5通常価格(税別):8,353円~

ミツトヨ
511シリーズ シリンダゲージ
4.5通常価格(税別):20,398円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~