ツール用品技術窓口

D-50/D-50S

D-100/D-100S
| 型式 | D-50 | D-50S | D-100 | D-100S |
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 50mm | 100mm | ||
| 最小表示量 | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm |
| 精度 (量子化誤差±1カウント含まず) | 0.01mm | 0.004mm | 0.01mm | 0.005mm |
| 測定力 | 3.0N以下 | 3.5N以下 | ||
| コード長さ | 2m | |||
| 保持方法 | φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め | |||
| 測定子 | Sφ2.4mm(鋼球付X-9) | |||
| 使用温度 | 0~40℃ | |||
| 質量 | 450g | 520g | ||
| 出力信号 | 90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) | |||
| 適合するカウンタ | C-500/C-700/CM-5B | |||
| 附属品 | スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個 | |||
| 機能 | ●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。 (正姿勢のみ可能) D-50,D-50S--->約1.0N D-100,D-100S--->約1.1N ●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。 | |||

寸法図(D-50/D-50S)

寸法図(D-100/D-100S)
ステム径φ20mm(直径20mm)の堅牢タイプのリニアゲージ50~100mmストロークタイプ。
【特長】
・光学リニアスケール方式で安定した測定精度を実現。
・測定範囲が50mm、100mmと測定範囲が広いタイプ。

尾崎製作所
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子


新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
0通常価格(税別):13,008円~

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):15,770円~

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
0通常価格(税別):15,170円

ミツトヨ
フットスイッチ
3通常価格(税別):4,942円

ミツトヨ
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
0通常価格(税別):2,694円~

ムラテックKDS
電子整準 リアルグリーンレーザー
0通常価格(税別):16,466円

マグネスケール
測長ユニット DT12(標準タイプ)
0通常価格(税別):17,721円

マグネスケール
DZ_エアリフター(DT512・12用)
0通常価格(税別):16,731円

マグネスケール
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
0通常価格(税別):58,818円~