ツール用品技術窓口
測定範囲が10mm、20mmと最も使いやすいタイプのリニアゲージ。【特長】・ダイヤルゲージを使用してい...
詳細を確認
D-10/D-10S

DN-10/DN-10S

DN-20/DN-20S

出力線図(DN-10/DN-20)

出力線図(DN-10S/DN-20S)
| 型式 | D-10 | D-10S | D-20 | D-20S | DN-10 | DN-10S | DN-20 | DN-20S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 10mm | 20mm | 10mm | 20mm | ||||
| 最小表示量 | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm |
| 精度(量子化誤差±1カウント含まず) | 0.005mm | 0.002mm | 0.005mm | 0.003mm | 0.01mm | 0.002mm | 0.01mm | 0.003mm |
| 測定力 | 1.0N以下 | 1.5N以下 | 1.0N以下 | 1.5N以下 | ||||
| コード長さ | 2m | |||||||
| 保持方法 | φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(φ6.5mm穴) | |||||||
| 測定子 | Sφ2.4mm (鋼球付きX-2) | |||||||
| 使用温度 | 0~40℃ | |||||||
| 重量 | 220g | 300g | 220g | 300g | ||||
| 出力信号 | 2相出力 (位相差90°) 正弦波20μmピッチ | 2相出力 (位相差90°) 矩形波 (L=0v H=5v) | ||||||
| 使用コネクタ | 型式 R03-PB8M (タジミ電気製) | |||||||
| 適合カウンタ | C-500 / C-700 / CM-5B | |||||||
| オプション | ・RE-4(レリーズ) ・LL-1(リフティングレバー) ・BG-10(防塵ゴム) ・GB3-D10(フラット裏ぶた)S-110(ネジ) ・測定力変更(逆仕様) | ・RE-4(レリーズ) ・GB3-D20(フラット裏ぶた) ・測定力変更(逆仕様) | ●機能 コードを延長して(10~50m) ご使用される場合の推奨品です。耐ノイズタイプです。 ●配線の注意事項 信号線は、他の動力線と別ダクト配線して下さい。 | |||||

寸法図(D-10/D-10S/DN-10/DN-10S/D-10SS)

寸法図(D-20/D-20S/DN-20/DN-20S)
測定範囲が10mm、20mmと最も使いやすいタイプのリニアゲージ。
【特長】
・ダイヤルゲージを使用しているところにそのままセットできる。
・保持はステム、耳金どちらでも可能。
・スピンドル引き上げは、リフティングレバー、レリーズが可能。
・DN-10/DN-10S/DN-20/DN-20Sは矩形波出力タイプ。(ノイズの多い環境での使用に最適)


尾崎製作所
ニードル測定子

新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
0通常価格(税別):13,008円~

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):15,770円~

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
0通常価格(税別):15,170円

ミツトヨ
フットスイッチ
3通常価格(税別):4,942円

ミツトヨ
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
0通常価格(税別):2,694円~

ムラテックKDS
電子整準 リアルグリーンレーザー
0通常価格(税別):16,466円

マグネスケール
測長ユニット DT12(標準タイプ)
0通常価格(税別):17,721円

マグネスケール
DZ_エアリフター(DT512・12用)
0通常価格(税別):16,731円

マグネスケール
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
0通常価格(税別):58,818円~