17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MMS 強力型メタルソー 無処理品(丸刃品)

通常単価(税別)
8,9579,331
税込単価
9,85310,264
通常出荷日:4日目

溝入れ、切断加工に最適(注: 画像は刃切品ですが、本商品は丸刃品です。刃切品をお探しの場合は、型番の後...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

ボス径

(mm)

最小発注数量
125
1
50
1個
125
2.5
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,331
( 10,264 )
4日目
8,957
( 9,853 )
4日目

詳細情報

基本情報

溝入れ、切断加工に最適
(注: 画像は刃切品ですが、本商品は丸刃品です。刃切品をお探しの場合は、型番の後にピッチ(P○○)をつけて検索をお願いします。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MMS 強力型メタルソー 無処理品(丸刃品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MMS 強力型メタルソー 無処理品(丸刃品)
MMS 強力型メタルソー 無処理品
HMMS 強力型メタルソー ホモ処理品(丸刃品)
WAC ダブルアングルカッター
TSFM スリワリフライス45径 TiNコーティング
MS メタルソー ノン・コーティング
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工
通常価格8,957-5,700 -5,700 -15,867 -3,4814,073 -
通常出荷日4日目4日目8日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
穴径(mm)25.425.425.425.415.875-
材質ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼MCOハイス鋼ハイス鋼
被削材普通鋼用/ステンレス鋼用普通鋼用/ステンレス鋼用普通鋼用/ステンレス鋼用鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・アルミ・銅合金普通鋼用/ステンレス鋼用普通鋼用/ステンレス鋼用
外径公差(mm)0~+10~+10~+10~+1±0.310~+1
穴径公差(mm)H7H7H7H7H7H7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドカッターカテゴリの売れ筋ランキング