ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV |
|
大昭和精機 アキューセンター(高精度芯出しバー) |
|
尾崎製作所 リニアゲージ(10~20mmストロークタイプ) |

レバータイプ(DL-2/DL-2S)

DL-2/DL-2Sのレバーは図のようにして直接的にスライドして測定。(弧動作による誤差を防いでいる。)

ペンシルタイプ(D-5/D-5S)

スモールタイプ(D-5UZ)
| 型式 | DL-2 | DL-2S | D-5 | D-5S | D-5UZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | ※1 2mm | 5mm | 5mm | ||
| 最小表示量 | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm |
| 精度 (量子化誤差±1カウント含まず) | ※2 0.01mm | ※2 0.002mm | 0.005mm | 0.002mm | 0.01mm |
| 測定力 | 0.6N 以下 | 0.5N 以下 | 1.0N 以下 | ||
| 保持方法 | φ6.5mm耳金部 /本体下部アリ溝部 | φ8mmステム部 | 耳金付裏ぶた(φ6.5mm) | ||
| 測定子 | Sφ2mm(超硬球付) | Sφ2.4mm(鋼球付X-2) | Sφ2.4mm(鋼球付X-107) | ||
| コード長さ | 2m | ||||
| 使用温度 | 0~40℃ | ||||
| 出力信号 | 90°位相差、20μmピッチ(コネクタ R03-PB8M タジミ製) | ||||
| 適合カウンタ | C-500/C-700/CM-5B | ||||
| オプション | ●中継コード(2、3、5、10m) | ||||

寸法図(DL-2/DL-2S)

寸法図(D-5/D-5S)

寸法図(D-5UZ)
最小表示量0.01mm、0.001mmタイプより選択できる、リニアゲージ。
【特長】
・光学リニアスケール方式で安定した測定精度を実現。
・振れ測定に適したレバータイプ(DL-2/DL-2S)です。
・ゲージ高さを極力小さくして狭い箇所の測定(D-5UZタイプ)に大変便利です。
・中継コードで信号線を延長できます。

尾崎製作所
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子


新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
0通常価格(税別):13,008円~

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):15,770円~

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
0通常価格(税別):15,170円

ミツトヨ
フットスイッチ
3通常価格(税別):4,942円

ミツトヨ
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
0通常価格(税別):2,694円~

ムラテックKDS
電子整準 リアルグリーンレーザー
0通常価格(税別):16,466円

マグネスケール
測長ユニット DT12(標準タイプ)
0通常価格(税別):17,721円

マグネスケール
DZ_エアリフター(DT512・12用)
0通常価格(税別):16,731円

マグネスケール
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
0通常価格(税別):58,818円~