ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

家具転倒防止伸縮棒 固定タイプダブル形【2個入り】

通常単価(税別)
5,1994,723
税込単価
5,7195,195
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

地震の際に家具の転倒を防止する伸縮タイプの家具転倒防止棒です。【特長】・H型構造なので、家具をしっかり...

詳細を確認

型番:

SP-30W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

SP-30Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
転倒防止伸縮棒
その他
固定タイプ
ダブル形
幅(mm)
約300
奥行(mm)
約70
高さ(mm)
約300~450
色詳細
トラスココード
321-0022
質量(g)
930
内容量
1箱(2本)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐圧(約):150kg
  • 主要材質:スチール(塩化ビニル被覆鋼管)、ABS樹脂

規格表

家具転倒防止伸縮棒 固定タイプダブル形 規格表

型番リスト

表示件数
型番
SP-30W

高さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
約300~450
321-0022
930
1箱(2本)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1994,723
( 5,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

地震の際に家具の転倒を防止する伸縮タイプの家具転倒防止棒です。
【特長】
・H型構造なので、家具をしっかりと固定します。
・ジャッキ方式でしっかり家具と天井を固定します。サイズ展開があるので、様々な取り付け範囲に対応可能。
・工具不要で簡単に取り付け可能。
・耐圧:約150kg
・材質:スチール(塩化ビニル被覆鋼管)、ABS樹脂
【用途】
・地震に備えて

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

家具転倒防止伸縮棒 固定タイプダブル形の型番SP-30Wのページです。 型番SP-30Wに関する仕様情報を記載しております。
家具転倒防止伸縮棒 固定タイプダブル形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
耐震用
5
満足度:5.0
耐震用に棚や大型物に使っています。 設置だけで安全に作業が出来るので安心です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
家具転倒防止伸縮棒 固定タイプダブル形
転倒防止ベルト ビヨンタ
リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ 2-9095-06/07
リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ LR-096/97
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
メーカーアイリスオーヤマリンテック21アズワンリンテック21リンテック21アズワン
通常価格5,1993,35216,569 -18,400 -5,7004,503
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ転倒防止伸縮棒その他転倒防止伸縮棒転倒防止伸縮棒家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
その他その他クリーム色(不透明)クリーム色(不透明)グレーグレー
固定タイプダブル形シングル形ダブル形ダブル形--
幅(mm)約300-----
奥行(mm)約70-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング