17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペン刷毛 うめ印

通常単価(税別)
7531,782
税込単価
8281,960
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・鉄鋼関連から、船舶の塗装まで、あらゆるペイントに対応します。・多量のペイントの厚塗りの場合や...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • 筆規格・サイズ(号)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

筆規格・サイズ

(号)

JANコード

内容量

最小発注数量
40
15
4957549260128
1本
5個
60
25
4957549260142
1本
5個
70
30
4957549260159
1本
1個
95
40
4957549260074
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
753
( 828 )
5日目
899
( 989 )
5日目
1,125
( 1,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,782
( 1,960 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・鉄鋼関連から、船舶の塗装まで、あらゆるペイントに対応します。・多量のペイントの厚塗りの場合や、1回限りの作業では、コスト的に手軽な設定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン刷毛 うめ印のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
塗装補修
4
満足度:4.0
簡易的な設備の塗装補修に使用しました。 安価ですが耐久性もあり、使用する上で特に問題はありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン刷毛 うめ印
白毛 鶯印
薬品刷毛
豚毛金巻刷毛
塗り刷毛
防虫・防腐用刷毛
メーカー好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業
通常価格753-1,384815 -213 -314 -316
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜5日目
商品タイプ鉄鋼用刷毛鉄鋼用刷毛薬品用刷毛その他水性用刷毛その他
材質(毛)豚毛混毛化学繊維豚毛混毛豚毛
毛丈(mm)455246253545
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング