17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューエコノミー油性用 52527

ニューエコノミー油性用

通常単価(税別)
581
税込単価
639
通常出荷日:3日目

【特長】・リーズナブルなニューエコノミーシリーズです。・油性塗料用のハケです。【用途】・塗装作業用ハケ...

詳細を確認

型番:

52527
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

52527の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性用刷毛
材質(毛)
混毛
毛丈(mm)
40
刷毛幅(mm)
70
JANコード
4957549213476
内容量
1本

絞り込み条件

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
52527

刷毛幅

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
70
4957549213476
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
581
( 639 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・リーズナブルなニューエコノミーシリーズです。・油性塗料用のハケです。【用途】・塗装作業用ハケ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューエコノミー油性用の型番52527のページです。 型番52527に関する仕様情報を記載しております。
ニューエコノミー油性用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
塗装
5
満足度:5.0
塗装用に使用しました。 ホームセンターの格安品よりは、初期の毛抜けが少ない ので良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューエコノミー油性用
ニューエコノミー水性用
YK高級 油性用
特別最上級 油性用刷毛
ニューエコノミーニス用
水性用バーディー
メーカー好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業
通常価格581346 -316 -516 -293 -725 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜5日目3日目〜5日目5日目
商品タイプ油性用刷毛水性用刷毛その他油性用刷毛その他水性用刷毛
材質(毛)混毛化学繊維化学繊維化学繊維混毛化学繊維
毛丈(mm)403550454038
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング