17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤毛金巻ラック B

通常単価(税別)
122181
税込単価
134199
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

工作用小物塗装に最適です。4タイプございます。材質:馬毛毛丈(mm):25

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
10
4957549212516
1本
1個
25
4957549212530
1本
1個
30
4957549212547
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122
( 134 )
在庫品1日目当日出荷可能
164
( 180 )
5日目
181
( 199 )
5日目

詳細情報

基本情報

工作用小物塗装に最適です。
4タイプございます。
材質:馬毛
毛丈(mm):25

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤毛金巻ラック Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤毛金巻ラック B
白毛金巻ラック B
工作用 赤毛金巻ラック
黒毛金巻ラック刷毛 
白毛金巻ラック(豚毛)
豚毛金巻刷毛
メーカー好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業
通常価格122-158 -209 -148 -208 -213 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜2日目〜5日目2日目〜
商品タイプその他その他油性用刷毛その他防水剤用刷毛その他
材質(毛)馬毛混毛馬毛豚毛豚毛豚毛
毛丈(mm)252325254025
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング