17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メジ用高粘度刷毛

通常単価(税別)
460
税込単価
506
通常出荷日:5日目

高粘度塗料用テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。目地用刷毛。

型番:

13335
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13335の仕様・寸法情報

商品タイプ
目地用刷毛
材質(毛)
混毛
毛丈(mm)
45
刷毛幅(mm)
40
JANコード
4957549115442
内容量
1本

絞り込み条件

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
13335

刷毛幅

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
40
4957549115442
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
5日目

詳細情報

基本情報

高粘度塗料用テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
目地用刷毛。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メジ用高粘度刷毛の型番13335のページです。 型番13335に関する仕様情報を記載しております。
メジ用高粘度刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メジ用高粘度刷毛
メジ用 ビーナス
毘沙門 メジ用筋違
毘沙門 メジ
メジ用GPフレッシュ
白毛 メジ刷毛 222
メーカー好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業
通常価格460287 -537 -522 -513 -507 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
商品タイプ目地用刷毛水性用刷毛目地用刷毛目地用刷毛水性用刷毛目地用刷毛
材質(毛)混毛化学繊維化学繊維化学繊維化学繊維混毛
毛丈(mm)455040353535
内容量1本1本1本1本1本1本

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング