17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性用バーディー

通常単価(税別)
7251,067
税込単価
7981,174
通常出荷日:5日目

【特長】・ローコストながら水性塗料に抜群の性能を発揮します。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • 筆規格・サイズ(号)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

筆規格・サイズ

(号)

JANコード

内容量

最小発注数量
30
10
4957549110799
1本
5個
60
25
4957549110829
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
725
( 798 )
5日目
1,067
( 1,174 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローコストながら水性塗料に抜群の性能を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性用バーディーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性用バーディー
特別最上級 水性用刷毛
竹刷毛 水性コーナー用
ニューエコノミー水性用
ニューエコノミーニス用
防虫・防腐用刷毛
メーカー好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業
通常価格725-338 -168 -346 -293 -316
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目
商品タイプ水性用刷毛水性用刷毛水性用刷毛水性用刷毛その他その他
材質(毛)化学繊維化学繊維混毛化学繊維混毛豚毛
毛丈(mm)384535354045
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング