17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プローラー外装用20 

通常単価(税別)
416477
税込単価
458525
通常出荷日:5日目

毛丈が20ミリなので凹凸面もしっかり塗ることができる。【特長】・ローコストタイプの外装用レギュラーロー...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ローラー寸法(インチ)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

JANコード

内容量

最小発注数量
7
4957549222515
1本
10個
9
4957549222522
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
416
( 458 )
5日目
477
( 525 )
5日目

詳細情報

基本情報

毛丈が20ミリなので凹凸面もしっかり塗ることができる。

【特長】
・ローコストタイプの外装用レギュラーローラーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プローラー外装用20 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プローラー外装用20 
ミドルローラー DX外装用25 
ミニスモールローラー 中毛(毛丈10mm) 2P
ミドルローラー ハイブリッド 
スモールローラーシルキー 
ミドルローラー スーパーエクセル 
メーカー好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業
通常価格416-630615738492769
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
毛丈(mm)202510131313
使用用途外装外装用内外装、狭部内外装、鉄部内外装、狭部内外装
毛の部類中長毛長毛中毛中毛中毛中毛
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング