17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドルローラー MICRO³ 

通常単価(税別)
738769
税込単価
812846
通常出荷日:5日目

【特長】・マイクロファイバー繊維によりキメ細かい超美粧仕上げを実現。塗料の飛散、泡の発生、毛抜けが極め...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 毛丈(mm)

  • 毛の部類

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

毛の部類

JANコード

内容量

最小発注数量
4
短毛
4957549218464
1本
10個
12
中毛
4957549218471
1本
10個
18
中長毛
4957549218488
1本
10個
23
長毛
4957549218495
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
738
( 812 )
5日目
738
( 812 )
5日目
769
( 846 )
5日目
769
( 846 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロファイバー繊維によりキメ細かい超美粧仕上げを実現。塗料の飛散、泡の発生、毛抜けが極めて少ないローラー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドルローラー MICRO³ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドルローラー MICRO³ 
ミドルローラー スーパーエクセル 
ミドル ヒットローラー  
ミドルローラー ハイブリッド 
ミドルローラー万能用 さくら 
ミドルローラー DX外装用25 
メーカー好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業
通常価格738-769447738569630
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ローラー寸法(インチ)777777
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
使用用途内外装内外装内外装内外装、鉄部内外装外装用
内容量1本1本1本1本1本1本

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング