17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモールローラー 優雅 

通常単価(税別)
708
税込単価
779
通常出荷日:5日目

キメ細かい美粧仕上げを実現した平滑性仕上げ用ローラー。室内、鉄扉塗装に最適【特長】・仕上げ重視の短毛ス...

詳細を確認

型番:

822319
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

822319の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
6
材質
ポリエステル
毛丈(mm)
4
使用用途
内装
毛の部類
短毛
JANコード
4957549225035
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • ローラー寸法(インチ)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
822319

ローラー寸法

(インチ)

JANコード

内容量

最小発注数量
6
4957549225035
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
708
( 779 )
5日目

詳細情報

基本情報

キメ細かい美粧仕上げを実現した平滑性仕上げ用ローラー。室内、鉄扉塗装に最適

【特長】
・仕上げ重視の短毛スモールローラーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールローラー 優雅 の型番822319のページです。 型番822319に関する仕様情報を記載しております。
スモールローラー 優雅 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールローラー 優雅 
スモールローラー 外装用 
スモールローラー スーパーエクセル 
スモールローラー白短毛 
スモールローラー 美匠 
スモールローラー さざなみ 
メーカー好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業
通常価格708293508 -492661323 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目3日目〜
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルその他
毛丈(mm)420135513
使用用途内装外装用内外装内外装、狭部内装防水、高粘度用
毛の部類短毛中長毛中毛短毛短毛中毛
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト