17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドルローラー ハイブリッド 

通常単価(税別)
738
税込単価
812
通常出荷日:5日目

【特長】・特殊繊維を独自に加工した従来にない高機能マルチタイプのミドルローラーです。

  • ローラー寸法 (インチ)
    7
  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 使用用途
    内外装、鉄部
  • 毛の部類
    中毛
  • JANコード
    4957549222355
  • 内容量
    1本

型番:

821477
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

821477の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
7
材質
ポリエステル
毛丈(mm)
13
使用用途
内外装、鉄部
毛の部類
中毛
JANコード
4957549222355
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
821477

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
738
( 812 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊繊維を独自に加工した従来にない高機能マルチタイプのミドルローラーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドルローラー ハイブリッド の型番821477のページです。 型番821477に関する仕様情報を記載しております。
ミドルローラー ハイブリッド のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドルローラー ハイブリッド 
ミドルローラー スーパーエクセル 
ミドルローラー DX外装用25 
スモールローラー白短毛 
スモールローラーカトレア 
スモールローラーシルキー 
メーカー好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業
通常価格738769630492492492
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ローラー寸法(インチ)777222
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
毛丈(mm)13132551013
使用用途内外装、鉄部内外装外装用内外装、狭部内外装、狭部内外装、狭部
毛の部類中毛中毛長毛短毛中毛中毛

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング