17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモールローラー 外装用 

通常単価(税別)
293
税込単価
322
通常出荷日:5日目

外装用スモールローラーのローコストタイプです。材質:ポリエステル毛丈(mm):20使用用途:外装用毛の...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    20
  • 使用用途
    外装用
  • 毛の部類
    中長毛
  • 内容量
    1本

型番:

822344
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

822344の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
4
材質
ポリエステル
毛丈(mm)
20
使用用途
外装用
毛の部類
中長毛
JANコード
4957549222553
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • ローラー寸法(インチ)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
822344

ローラー寸法

(インチ)

JANコード

内容量

最小発注数量
4
4957549222553
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293
( 322 )
5日目

詳細情報

基本情報

外装用スモールローラーのローコストタイプです。
材質:ポリエステル
毛丈(mm):20
使用用途:外装用
毛の部類:中長毛

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールローラー 外装用 の型番822344のページです。 型番822344に関する仕様情報を記載しております。
スモールローラー 外装用 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールローラー 外装用 
ミドルローラー DX外装用25 
スモールローラー スーパーエクセル 
スモールローラー 優雅 
スモールローラー白短毛 
スモールローラー 美匠 
メーカー好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業
通常価格293630508 -708492661
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
毛丈(mm)202513455
使用用途外装用外装用内外装内装内外装、狭部内装
毛の部類中長毛長毛中毛短毛短毛短毛
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング