17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツバ付キャップ PA1413

ツバ付キャップ PA1413

通常単価(税別)
3,317特別価格
税込単価
3,649特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

プリータ4(通気性を重視したタフタの織物)を使用した、ベースボールタイプのフードキャップ保護具。【特長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 仕様
    つば付き
  • 帯電加工
    あり
  • ホワイト
  • 特長
    プリータ4(通気性を重視したタフタの織物)を使用したフードキャップです。ポリエステル長織物で構成され4.5mmピッチに導電糸を使用しています。
  • 備考
    ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
  • 材質
    ポリエステル
  • 質量 (g)
    66
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

後部ゴムにより、頭部をしっかりとホールド。

後部ゴムにより、頭部をしっかりとホールド。

仕様

  • カテゴリ:マスク・キャップ
  • 品番:PA1413
  • 品名:ツバ付きキャップ
  • 素材名:IV
  • カラー:ホワイト
  • サイズ:M、L

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 頭囲(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

頭囲

(mm)

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
L
58
451-5421
1枚
10
1個
M
56
451-5439
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,3173,216
( 3,538 )
1日目
3,317
( 3,649 )
1日目

詳細情報

基本情報

プリータ4(通気性を重視したタフタの織物)を使用した、ベースボールタイプのフードキャップ保護具。
【特長】
・ツバ付きの野球帽型のキャップ。
・ポリエステル長織物で構成され4.5mmピッチに導電糸を使用。
・後部ゴムにより、頭部をしっかりとホールド。
・クラス7、8レベル。
【用途】
・ニーズに応じた多彩なバリエーションで作業用帽子として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツバ付キャップ PA1413のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズ調整は可能ですか?
A
後部ゴムにより頭部をホールドします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツバ付キャップ PA1413
ネットキャップ(シャワーキャップタイプ) PA1401
でんでん帽 ツバ付通気型
帯電帽つば付
使い捨てキャップ
ADCLEAN マスク付フード 白
メーカーゴールドウインゴールドウイン東京メディカルトラスコ中山トラスコ中山ガードナー
通常価格3,3179265,5052,2273,3604,812
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプキャップキャップキャップキャップキャップフード
仕様つば付きつば無しつば付きつば付きつば無しマスク一体型
帯電加工ありなしありありなしなし
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
特長プリータ4(通気性を重視したタフタの織物)を使用したフードキャップです。ポリエステル長織物で構成され4.5mmピッチに導電糸を使用しています。シャワーキャップタイプのクリーンルーム用インナーキャップです。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング