17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

クーラントライナー(バルブ)【1~10個入り】

クーラントライナー(バルブ)
通常単価(税別)
1,991円~24,657円特別価格
税込単価
2,190円~27,123円特別価格
一部SALE 2026.12.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

システムパーツを組合わせることより、クーラント配管が自由自在なクーラントライナー。【特長】・材質はポリ...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

クーラントライナー めねじ径バルブ サイズ3/8(10個入)の仕様

製品仕様

コネクションバルブ(CL2B01の例)製品イメージ

コネクションバルブ(CL2B01の例)製品イメージ

おねじタイプバルブ(CL-2B02の例)製品イメージ

おねじタイプバルブ(CL-2B02の例)製品イメージ

  • ※ クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
  • ※ 使用可能外気温度は約70℃以下となります。
  • おねじタイプバルブの一例
品番呼びサイズ長さ
(mm)
ねじ径
(mm)
袋入数
(個)
質量
(g/袋)
CL-2B021/4411/4NPT(13.2)10100
CL-3B023/8493/8NPT(16.6)10140
CL-4B021/2611/2NPT(21.0)10300
  • コネクションバルブの一例
品番呼びサイズ長さ
(mm)
ねじ径
(mm)
袋入数
(個)
質量
(g/袋)
CL-2B011/436.0-10100
CL-4B011/257.5-10300

高い耐薬品性能

○
適合
●溶剤類 ●潤滑油 ●油圧液
●ブレーキ液 ●ガソリン
●アセトン ●ベンゼン ●洗剤
●ヒマシ油 ●殺虫剤 ●農薬
●肥料
×
不適合
●過酸化水素 ●燐酸 ●塩酸
●硫酸 ●水酸化ナトリウム
●水酸化アンモニウム

クーラントライナーシステムの特長

【安定したクーラント効果】

  • ホースを曲げることによる内径変化がなく、流量が減少することなく安定したクーラント効果を発揮

【簡単な方向操作性】

  • 簡単に方向操作ができ、一度セットすると切削液等の圧力でも方向が変わらず、クーラント供給ができる

【自由自在に長さを調整】

  • ホースパーツ1個単位の接続、分割が可能 自由自在に長さを調整し、思いのままにクーラント配管ができる

【豊富なパーツの品揃え】

  • 豊富なパーツの組合わせにより、ノズルの先端形状やバルブの取り付け等が選べ、用途に応じたクーラント供給ができる

サイズ表

最大使用圧力と流量は、ノズル形状や長さ等で多少変化します。

タイプ1/4インチ3/8インチ1/2インチ3/4インチ
内径(mm)6.359.512.719.0
断面積(cm2)0.30.781.32.8
最大使用圧力(MPa)液体0.210.170.140.07
空気0.350.270.210.14
流量(L)16243072
最小円弧直径67mm82mm90mm135mm

パーツ組合わせ計算方法

参考図

参考図

サイズ差込みしろコネクター(A)+ホース(B)×個数+ノズル(C)=全長
1/4"5.0mm21.0+14.8×個数+30.0mm=全長
3/8"6.4mm26.2+16.7×個数+32.0mm=全長
1/2"8.6mm29.9+21.9×個数+37.0mm=全長
3/4"9.0mm29.9+23.5×個数+42.4mm=全長
  • ※ (A)、(B)は差込しろをあらかじめ差し引いた長さです。

注意・禁止事項

  • ※ 最大使用圧力以下でご使用ください。
  • ※ 使用温度域内-30~+80℃まででご使用ください。
  • ※ 外気温度70℃以下でご使用ください。
  • ※ ご使用前にヒビや割れがないかを確認し、異常があった場合は使用しないでください。
  • ※ 強酸性のものには絶対に使用しないでください。
  • ※ 本来の用途以外での使用はしないでください。

型番リスト

表示件数

呼び

バルブ形状

ねじ規格

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

袋入数

(個)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1/4
コネクション・インライン
-
36
4989999356137
230-3035
100.000
10
対応
1パック

10個入り

1/4
おねじ
1/4NPT(13.2)
41
4989999356151
230-3116
100.000
10
対応
1パック

10個入り

1/4
めねじ
1/4NPT(13.2)
45.3
4989999356175
230-3345
100.000
10
対応
1パック

10個入り

3/8
おねじ
3/8NPT(16.6)
49
4989999356632
230-3124
140.000
10
対応
1パック

10個入り

3/8
めねじ
3/8NPT(16.6)
50
4989999356656
230-3353
160.000
10
対応
1パック

10個入り

1/2
コネクション・インライン
-
57.5
4989999356922
230-3043
300.000
10
対応
1パック

10個入り

1/2
おねじ
1/2NPT(21.0)
61
4989999356946
230-3132
300.000
10
対応
1パック

10個入り

1/2
めねじ
1/2NPT(21.0)
63
4989999356960
230-3361
300.000
10
対応
1パック

10個入り

1/4
コネクション・インライン
-
36
4989999356120
230-3051
10.000
1
対応
1個
1/4
おねじ
1/4NPT(13.2)
41
4989999356144
230-3256
10.000
1
対応
1個
1/4
めねじ
1/4NPT(13.2)
45.3
4989999356168
230-3523
10.000
1
対応
1個
3/8
おねじ
3/8NPT(16.6)
49
4989999356625
230-3264
14.000
1
対応
1個
3/8
めねじ
3/8NPT(16.6)
50
4989999356649
230-3531
16.000
1
対応
1個
1/2
コネクション・インライン
-
57.5
4989999356915
230-3060
30.000
1
対応
1個
1/2
おねじ
1/2NPT(21.0)
61
4989999356939
230-3272
30.000
1
対応
1個
1/2
めねじ
1/2NPT(21.0)
63
4989999356953
230-3540
30.000
1
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,757円
( 12,933円 )
1日目
15,078円
( 16,586円 )
1日目
11,757円
( 12,933円 )
1日目
15,500円
( 17,050円 )
1日目
19,876円
( 21,864円 )
1日目
24,657円
( 27,123円 )
1日目
19,249円
( 21,174円 )
1日目
19,249円16,361円
( 17,997円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,991円
( 2,190円 )
1日目
1,991円
( 2,190円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,991円
( 2,190円 )
1日目
2,599円
( 2,859円 )
1日目
2,602円
( 2,862円 )
1日目
3,202円
( 3,522円 )
1日目
3,202円
( 3,522円 )
1日目
3,202円
( 3,522円 )
1日目

詳細情報

基本情報

システムパーツを組合わせることより、クーラント配管が自由自在なクーラントライナー。
【特長】
・材質はポリアセタール樹脂を使用。
・機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れる。
・使用温度域:-30~+80℃と広いのが特長。
【用途】
・金属加工現場の給油、冷却用として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クーラントライナー(バルブ)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
交換用に
4
満足度:4.0
既存のクーラントライナーが劣化してきたので 交換用に購入。 使用に問題なく納期も早くて助かりました。
0人が参考にしています。
洗浄設備の改良に使用しています
4
満足度:4.0
社内で使用している製品の洗浄設備の改良工事に使用しています。ホースとノズルとの間をこのバルブ接続しています。このクーラン...もっと読む
0人が参考にしています。
クーラントの増設
3
満足度:3.0
もともと付いていたのと同サイズでしたので購入しました。 ちょっとサイズ等を調べるのが分かり辛く、間違った物を買ってしまい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントライナー(バルブ)
バルブ クーラントシステム 1/2タイプ
バルブ クーラントシステム 1/4タイプ
ロックライン バルブ インライン式
ロックライン バルブ オネジ式
ロックライン バルブ メネジ式
メーカートラスコ中山VERTEXVERTEXMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション
通常価格1,991円-4,700円2,134円 -2,571円 -2,571円 -2,571円 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細ポリアセタール-----
ノズルタイプバルブ-----
よく一緒に購入される商品

クーラントバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト