17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クーラントライナー(異型アダプター) CL-A01・P-CL-A01【1~10個入り】

クーラントライナー(異型アダプター) CL-A01・P-CL-A01
  • クーラントライナー(異型アダプター) CL-A01・P-CL-A01
通常単価(税別)
92125,016
税込単価
1,01327,518
通常出荷日:1日目

【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優...

詳細を確認
  • クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
  • 使用可能外気温度は約70℃以下となります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

クーラントライナー 異型アダプター サイズ1/1×1/4 10個入の仕様

製品イメージ

製品イメージ

【安定したクーラント効果】

  • ホースを曲げることによる内径変化がなく、流量が減少することなく安定したクーラント効果を発揮

【簡単な方向操作性】

  • 簡単に方向操作ができ、一度セットすると切削液等の圧力でも方向が変わらず、クーラント供給が可能

【自由自在に長さを調整】

  • ホースパーツ1個単位の接続、分割が可能 自由自在に長さを調整し、思いのままにクーラント配管が可能

【豊富なパーツの品揃え】

  • 豊富なパーツの組合わせにより、ノズルの先端形状やバルブの取り付け等が選べ、用途に応じたクーラント供給が可能

製品仕様

【CL-4A01】

  • 呼びサイズ:1/2×1/4
  • 長さ:33.5mm
  • 材質:ポリアセタール
  • 質量/質量単位:100g

【CL-6A01】

  • 呼びサイズ:3/4×1/2
  • 長さ:39mm
  • 材質:ポリアセタール
  • 質量/質量単位:150g

【P-CL-4A01】

  • 呼びサイズ:1/2×1/4
  • 長さ:33.5mm
  • 材質:ポリアセタール
  • 質量/質量単位:10g

【P-CL-6A01】

  • 呼びサイズ:3/4×1/2
  • 長さ:39mm
  • 材質:ポリアセタール
  • 質量/質量単位:15g
  • ※ クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
  • ※ 使用可能外気温度は約70℃以下となります。

高い耐薬品性能


適合
●溶剤類●潤滑油●油圧液
●ブレーキ液●ガソリン
●アセトン●ベンゼン●洗剤
●ヒマシ油●殺虫剤●農薬
●肥料
×
不適合
●過酸化水素●燐酸●塩酸
●硫酸●水酸化ナトリウム
●水酸化アンモニウム

サイズ表

最大使用圧力と流量は、ノズル形状や長さ等で多少変化します。

タイプ1/4インチ3/8インチ1/2インチ3/4インチ
内径(mm)6.359.512.719.0
断面積(cm20.30.781.32.8
最大使用
圧力(MPa)
液体0.210.170.140.07
空気0.350.270.210.14
流量(L)16243072
最小円弧直径67mm82mm90mm135mm

パーツ組合わせ計算方法

パーツ組合わせ計算方法参考図

パーツ組合わせ計算方法参考図

サイズ差込みしろコネクター(A)+ホース(B)×個数+ノズル(C)=全長
1/4"5.0mm21.0mm+14.8mm×個数+30.0mm=全長
3/8"6.4mm26.2mm+16.7mm×個数+32.0mm=全長
1/2"8.6mm29.9mm+21.9mm×個数+37.0mm=全長
3/4"9.0mm29.9mm+23.5mm×個数+42.4mm=全長
  • ※ (A)、(B)は差込しろをあらかじめ差し引いた長さです。

注意・禁止事項

  • ※ 最大使用圧力以下でご使用ください。
  • ※ 使用温度域内-30~+80℃まででご使用ください。
  • ※ 外気温度70℃以下でご使用ください。
  • ※ ご使用前にヒビや割れがないかを確認し、異常があった場合は使用しないでください。
  • ※ 強酸性のものには絶対に使用しないでください。
  • ※ 本来の用途以外での使用はしないでください。

型番リスト

表示件数

呼び

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

袋入数

(個)

RoHS?最小発注数量
1/2×1/4
33.5
4989999357318
230-3973
100
10
10
1パック

10個入り

3/4×1/2
39
4989999357554
230-3981
150
10
10
1パック

10個入り

1/2×1/4
33.5
4989999357301
230-3990
10
1
10
1個
3/4×1/2
39
4989999357547
230-4007
15
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,716
( 6,288 )
1日目
25,016
( 27,518 )
1日目
921
( 1,013 )
1日目
3,132
( 3,445 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。

ご注意

  • クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
  • 使用可能外気温度は約70℃以下となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クーラントライナー(異型アダプター) CL-A01・P-CL-A01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントライナー(異型アダプター) CL-A01・P-CL-A01
クーラントライナー(Y型異型フィッティング)
クーラントライナー Y型フィッティング
クーラントライナー T型フィッティング
クーラントライナー L型フィッティング
ロックライン アダプタT型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山MSTコーポレーション
通常価格921-1,191 -859 -901 -809 -1,542 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜3日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
アダプタ・フィッティング形状ストレート異型Y型異型Y型T型L型T型
材料詳細ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール-
ノズルタイプアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティング-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング