17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クーラントライナー 1/4用片ソケット片めねじRc1/8【1~10個入り】

クーラントライナー 1/4用片ソケット片めねじRc1/8
通常単価(税別)
8814,857
税込単価
9695,343
通常出荷日:1日目~3日目

使用温度域が広いクーラントライナー。【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用。・機械的強度、耐疲労性、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

クーラントライナー 1/4用 片ソケット片メネジNPT1/8の仕様

クーラントライナー 1/4用 片ソケット片メネジNPT1/8の製品イメージ

クーラントライナー 1/4用 片ソケット片メネジNPT1/8の製品イメージ

  • ※ クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
  • ※ 使用可能外気温度は約70℃以下となります。

製品仕様

寸法図

寸法図

品番呼びサイズ長さ
(mm)
袋入数
(個)
質量
(g/袋)
CL-2S021/4211050
P-CL-2S021/42115

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

袋入数

(個)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
4989999356519
230-3752
10
50.000
10
1パック

10個入り

4989999356502
230-3787
1
5.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,857
( 5,343 )
1日目
881
( 969 )
3日目

詳細情報

基本情報

使用温度域が広いクーラントライナー。
【特長】
・材質はポリアセタール樹脂を使用。
・機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れた製品。
・使用温度域:-30~+80℃。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クーラントライナー 1/4用片ソケット片めねじRc1/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントライナー 1/4用片ソケット片めねじRc1/8
ジョイントプライヤー(クーラントライナー用)
クーラントライナー(ホースクランプ)
クーラントライナー(マニフォルドブラケット)
“クーラントライナー”セット(マニフォルドシステム)
エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格881-8,349 -1,311 -1,571 -4,025 -3,627 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
種類固定部品・取付部品プライヤー・レンチ固定部品・取付部品固定部品・取付部品-ノズル・噴射管
呼びサイズ1/4-----
全長(mm)21210----
ねじ径(mm)1/8NPT(9.7)-----
材質ポリアセタールアルミダイカストポリアセタールポリアセタール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング