17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クーラントライナー(マニフォルドブラケット)【2個入り】

クーラントライナー(マニフォルドブラケット)
通常単価(税別)
1,5711,912
税込単価
1,7282,103
通常出荷日:1日目

機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れたクーラントライナー。【特長】・材質はポリアセタ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

“クーラントライナー”(マニフォルドブラケット)【2個入り】の製品イメージ

“クーラントライナー”(マニフォルドブラケット)【2個入り】の製品イメージ

CL-2M01S

  • 取付穴径:4mm
  • 使用温度範囲:-30~+80℃
  • 呼びサイズ:1/4
  • 全長:73mm
  • 幅:22mm
  • 内径:7.5mm
  • 取付穴径:4mm

CL-4M01S

  • 取付穴径:4mm
  • 使用温度範囲:-30~+80℃
  • 呼びサイズ:1/2
  • 全長:96mm
  • 幅:22.5mm
  • 内径:7.5mm
  • 取付穴径:4mm

注意・禁止事項

  • ※ クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。
  • ※ サイズに合わせて選んでください。
  • ※ 使用可能外気温度は約70℃以下となります。

クーラントライナーシステム

特長

  • システムパーツを組み合わせることにより、クーラント配管が自由自在で、操作性・安全性・耐久性に優れている。

用途

  • 金属加工現場の給油・冷却用として最適。

安定したクーラント効果

  • ホースを曲げることによる内径変化がなく、流量が減少することなく安定したクーラント効果を発揮。

簡単な方向操作性

  • 簡単な方向操作ができ、一度セットすると切削液等の圧力でも方向が変わらず、クーラント供給が可能。

自由自在に長さを調整

  • ホースパーツ1個単位の接続・分割が可能。
  • 自由自在に長さを調整し、思いのままのクーラント配管が可能。
  • ※ 専用のジョイントプライヤーをご使用ください。

豊富なパーツの品揃え

  • 豊富なパーツの組み合わせにより、ノズルの先端形状やバルブの取り付け等が選べ、用途に応じたクーラント供給が可能。

注意・禁止事項

  • ※ 最大使用圧力以下でご使用ください。
  • ※ ご使用前にヒビや割れがないか確認し、異常があった場合は使用しないでください。
  • ※ 強酸性のものには絶対使用しないでください。
  • ※ 本来の用途以外での使用はしないでください。

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

呼びサイズ

全長

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
4989999356526
230-4171
1/4
73
22
10
1パック

2個入り

4989999357349
230-4180
1/2
96
22.5
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,571
( 1,728 )
1日目
1,912
( 2,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れたクーラントライナー。
【特長】
・材質はポリアセタール樹脂を使用。
・使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クーラントライナー(マニフォルドブラケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントライナー(マニフォルドブラケット)
マグネットベースエンドキャップ
クーラントライナー(ホースクランプ)
“クーラントライナー”セット(マニフォルドシステム)
ジョイントプライヤー(クーラントライナー用)
クーラントライナー 1/4用片ソケット片めねじRc1/8
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,571-3401,311 -4,025 -8,349 -881 -
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
種類固定部品・取付部品プラグ・キャップ固定部品・取付部品-プライヤー・レンチ固定部品・取付部品
袋入数(個)2-----
質量(g)20.0003.000----
穴径(mm)4-----
内径(mm)7.5-----
よく一緒に購入される商品

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング