17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クーラントライナー T型フィッティング【1~10個入り】

クーラントライナー T型フィッティング
通常単価(税別)
9018,447
税込単価
9919,292
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TRUSCO “クーラントライナー”(T型フィッティング)の仕様

TRUSCO “クーラントライナー”(T型フィッティング)の製品イメージ

TRUSCO “クーラントライナー”(T型フィッティング)の製品イメージ

  • ※ クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
  • ※ 使用可能外気温度は約70℃以下となります。

製品仕様

寸法図

寸法図

品番呼びサイズ長さ
(mm)
袋入数
(個)
質量
(g/袋)
CL-2F031/434.01060
CL-4F031/248.310190
P-CL-2F031/434.016
P-CL-4F031/248.3119

型番リスト

表示件数

呼び

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

袋入数

(個)

RoHS?最小発注数量
1/4
34
-
230-3558
60
10
10
1パック

10個入り

1/2
48.3
-
230-3566
190
10
10
1パック

10個入り

1/4
34
4989999356465
230-3591
6
1
10
1個
1/2
48.3
4989999357264
230-3604
19
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,485
( 6,034 )
1日目
8,447
( 9,292 )
1日目
901
( 991 )
5日目
1,271
( 1,398 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クーラントライナー T型フィッティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントライナー T型フィッティング
クーラントライナー Y型フィッティング
クーラントライナー L型フィッティング
クーラントライナー(Y型異型フィッティング)
クーラントライナー(異型アダプター) CL-A01・P-CL-A01
ロックライン アダプタT型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山MSTコーポレーション
通常価格901-859 -809 -1,191 -921 -1,542 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目3日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
アダプタ・フィッティング形状T型Y型L型Y型異型ストレート異型T型
材料詳細ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール-
ノズルタイプアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティング-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング