ツール用品技術窓口

クーラントライナーの90°スプレーノズル。 【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用。・機械的強度、耐...
詳細を確認
製品の代表イメージ

口形状のイメージ
(単位:mm)

製品の寸法図
| 品番 | サイズ | L | W | D | d | Hφ | H’ | hφ | hφの個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-2N07 | 1/4 | 30.0 | 22.0 | 15.0 | 5.7 | 16.0 | 12.0 | 2.5 | 6 |
| CL-4N07 | 1/2 | 57.4 | 46.6 | 23.0 | 7.2 | 25.0 | 20.0 | 4.0 | 8 |
| サイズ | 1/4インチ | 1/2インチ |
|---|---|---|
| 内径 | 6.35mm | 12.7mm |
| 断面積 (cm2) ※ホースくびれ部 | 0.3 | 1.3 |
| 折り曲げ 最小半径(mm) | 33.5 | 45.0 |
| 最大圧力 (MPa)(液体/空気) | 0.21/0.35 | 0.14/0.21 |
| 流量 (L/min.) | 16 | 30 |
| 最小門弧直径 | 67 | 90 |
クーラントライナーの90°スプレーノズル。
【特長】
・材質はポリアセタール樹脂を使用。
・機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れた製品。
・使用温度域も-30~+80℃と広いのが特長。
・パーツ1個単位の接続/分割が可能で、自由自在に長さを調節し、思いのままのクーラント配管が可能。
【用途】
・金属加工現場の給油、冷却用として使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フレアスイベル
4.7通常価格(税別):1,923円~

ロックライン
1" フレアノズル (1/4"システム)
5通常価格(税別):1,558円~

トラスコ中山
クーラントライナー(フレアノズル)
4通常価格(税別):829円~

トラスコ中山
クーラントライナー 丸ノズル
4.6通常価格(税別):540円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル 丸ストレート
4通常価格(税別):727円~

日機
マグネットスタンド式クーラントノズル
0通常価格(税別):3,198円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル ストレートフロー
5通常価格(税別):1,137円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フレアストレート
4.3通常価格(税別):1,446円~

ロックライン
1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)
4通常価格(税別):1,745円~