17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

クーラントライナー(ホースクランプ)【1~10個入り】

クーラントライナー(ホースクランプ)
通常単価(税別)
1,3112,209
税込単価
1,4422,430
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

クーラントライナーのホースクランプ。 【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用。・機械的強度、耐疲労性...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

“クーラントライナー”(ホースクランプ)の詳細

製品の代表イメージ

製品の代表イメージ

クーラントライナー ホースクランプの寸法

 

(単位:mm)

 

クーラントライナー ホースクランプの寸法図

クーラントライナー ホースクランプの寸法図

品番サイズL
CL-2H041/422.016.025.5
CL-4H041/250.525.035.0
  • ※ 1個入りは品番頭に「P-」が付きます。

クーラントライナー ホースクランプの仕様

サイズ1/4インチ1/2インチ
内径6.35mm12.7mm
断面積(cm2
※ホースくびれ部
0.31.3
折り曲げ
最小半径(mm)
33.545.0
最大圧力
(MPa)(液体/空気)
0.21/0.350.14/0.21
流量(L/min.)1630
最小門弧直径6790
  • ※ 最大圧力と流量は、ノズル形状や長さで多少変化します。

注意・禁止事項

  • ※ クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
  • ※ 使用可能外気温度は約70℃以下となります。
  • ※ 最大使用圧力以下でご使用ください。
  • ※ 使用温度域-30~+80℃まででご使用ください。
  • ※ ご使用前にヒビや割れがないか確認し、異常があった場合は使用しないでください。
  • ※ 強酸性のものには絶対に使用しないでください。
  • ※ 本来の用途以外での使用はしないでください。

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

袋入数

(個)

呼びサイズ

質量(g)

(mm)

高さ

(mm)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
4989999356076
230-3671
10
1/4
60.000
22
25.5
10個入
10
1パック

10個入り

4989999356069
230-3761
1
1/4
6.000
22
25.5
1個入
10
1個
4989999356854
230-3779
1
1/2
10.000
50.5
35
1個入
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,209
( 2,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,311
( 1,442 )
1日目
1,730
( 1,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

クーラントライナーのホースクランプ。 
【特長】
・材質はポリアセタール樹脂を使用。
・機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れた製品。
・使用温度域も-30~+80℃と広いのが特長。
【用途】
・ロングホース接続時の角度固定に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クーラントライナー(ホースクランプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントライナー(ホースクランプ)
クーラントライナー(マニフォルドブラケット)
“クーラントライナー”セット(マニフォルドシステム)
ジョイントプライヤー(クーラントライナー用)
クーラントライナー 1/4用片ソケット片めねじRc1/8
マグネットベースエンドキャップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,311-1,571 -4,025 -8,349 -881 -340
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜4日目
種類固定部品・取付部品固定部品・取付部品-プライヤー・レンチ固定部品・取付部品プラグ・キャップ
材質ポリアセタールポリアセタール-アルミダイカストポリアセタール真鍮、ニッケルメッキ、Oリング(NBR)
よく一緒に購入される商品

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング