ツール用品技術窓口

クーラントライナーのフレアノズル。 【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用。・機械的強度、耐疲労性、...
詳細を確認
製品の代表イメージ

口形状のイメージ
(単位:mm)

クーラントライナー フレアノズルの寸法図
| 品番 | サイズ | L | D | d | Hφ | H’ | h | h’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-2N14 | 1/4 | 30.0 | 5.0 | 1.6 | 16.0 | 12.0 | 28.5 | 1"(25.4) |
| CL-3N09 | 3/8 | 38.6 | 6.0 | 4.0 | 20.0 | 16.0 | 34.5 | 1 1/4(32.0) |
| CL-4N08 | 1/2 | 41.2 | 7.0 | 5.0 | 25.0 | 20.0 | 34.5 | 1 1/4(32.0) |
| CL-4N09 | 1/2 | 50.0 | 8.0 | 5.0 | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 1 3/4(44.5) |
| CL-4N10 | 1/2 | 50.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 20.0 | 64.0 | 2 1/2(63.0) |
| CL-6N08 | 3/4 | 53.0 | 9.0 | 5.0 | 31.0 | 26.0 | 79.0 | 3"(76.2) |
| サイズ | 1/4インチ | 3/8インチ | 1/2インチ | 3/4インチ |
|---|---|---|---|---|
| 内径 | 6.35mm | 9.5mm | 12.7mm | 19.0mm |
| 断面積(cm2) ※ホースくびれ部 | 0.3 | 0.78 | 1.3 | 2.8 |
| 折り曲げ 最小半径(mm) | 33.5 | 41.0 | 45.0 | 67.5 |
| 最大圧力 (MPa)(液体/空気) | 0.21/0.35 | 0.17/0.27 | 0.14/0.21 | 0.07/0.14 |
| 流量(L/min.) | 16 | 24 | 30 | 72 |
| 最小門弧直径 | 67 | 82 | 90 | 135 |
| 品番 | 呼びサイズ | 袋入数 (個) | 質量 (g/袋) |
|---|---|---|---|
| CL-2N14 | 1/4 | 10 | 50 |
| CL-3N09 | 3/8 | 10 | 200 |
| CL-4N08 | 1/2 | 10 | 160 |
| CL-4N09 | 1/2 | 10 | 140 |
| CL-4N10 | 1/2 | 10 | 150 |
| CL-6N08 | 3/4 | 10 | 200 |
| P-CL-2N14 | 1/4 | 1 | 5 |
| P-CL-3N09 | 3/8 | 1 | 20 |
| P-CL-4N08 | 1/2 | 1 | 16 |
| P-CL-4N09 | 1/2 | 1 | 14 |
| P-CL-4N10 | 1/2 | 1 | 15 |
| P-CL-6N08 | 3/4 | 1 | 20 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,856円 ( 4,242円 ) | 1日目 |
4,423円 ( 4,865円 ) | 1日目 |
5,897円 ( 6,487円 ) | 1日目 |
8,433円 ( 9,276円 ) | 1日目 |
9,358円 ( 10,294円 ) | 1日目 |
17,861円 ( 19,647円 ) | 1日目 |
859円 ( 945円 ) | 1日目 |
829円 ( 912円 ) | 1日目 |
1,191円 ( 1,310円 ) | 1日目 |
1,321円 ( 1,453円 ) | 1日目 |
1,643円 ( 1,807円 ) | 3日目 |
3,132円 ( 3,445円 ) | 1日目 |
クーラントライナーのフレアノズル。
【特長】
・材質はポリアセタール樹脂を使用。
・機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れた製品。
・使用温度域も-30~+80℃と広いのが特長。
【用途】
・金属加工現場の個所の冷却や切削油の給油、給水用ホースのノズルとして使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル 丸L型
0通常価格(税別):822円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フレアスイベル
4.7通常価格(税別):1,923円~

トラスコ中山
クーラントライナー(フレアノズル)
4通常価格(税別):829円~

トラスコ中山
クーラントライナー 丸ノズル
4.6通常価格(税別):540円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル 丸ストレート
4通常価格(税別):727円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル ストレートフロー
5通常価格(税別):1,137円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フラッシュストレート
3.5通常価格(税別):785円~

ロックライン
1" フレアノズル (1/4"システム)
5通常価格(税別):1,558円~

ロックライン
1/4" フラットスロット40ノズル (1/4"システム)
0通常価格(税別):1,640円~