ツール用品技術窓口

ドラム巻タイプのクーラントライナー巻きホース。【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用。・機械的強度、...
詳細を確認
製品の代表イメージ
(単位:mm)

“クーラントライナー”(巻ホース)の寸法図
| 品番 | サイズ | Hφ | hφ |
|---|---|---|---|
| CL-2H15 | 1/4 | 16.0 | 12.0 |
| CL-3H15 | 3/8 | 20.0 | 16.0 |
| CL-4H15 | 1/2 | 25.0 | 20.0 |
| CL-6H15 | 3/4 | 31.0 | 26.0 |
| 品番 | 長さ (m) | リンク | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| CL-2H15 | 15 | 1,000 | 2.3 |
| CL-3H15 | 15 | 820 | 3.0 |
| CL-4H15 | 15 | 620 | 5.0 |
| CL-6H15 | 15 | 600 | 6.5 |
| サイズ | 1/4インチ | 3/8インチ | 1/2インチ | 3/4インチ |
|---|---|---|---|---|
| 内径 | 6.35mm | 9.5mm | 12.7mm | 19.0mm |
| 断面積(cm2) ※ホースくびれ部 | 0.3 | 0.78 | 1.3 | 2.8 |
| 折り曲げ 最小半径(mm) | 33.5 | 41.0 | 45.0 | 67.5 |
| 最大圧力(MPa)(液体/空気) | 0.21/0.35 | 0.17/0.27 | 0.14/0.21 | 0.07/0.14 |
| 流量(L/min.) | 16 | 24 | 30 | 72 |
| 最小円弧直径 | 67 | 82 | 90 | 135 |
(単位:mm)

ホース1個の寸法図
| サイズ | D | E | E’ | F | F’ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 |
| 3/8 | 25.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 13.0 |
| 1/2 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 |
| 3/4 | 34.0 | 31.0 | 26.0 | 26.0 | 22.0 |
ドラム巻タイプのクーラントライナー巻きホース。
【特長】
・材質はポリアセタール樹脂を使用。
・機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れた製品。
・使用温度域も-30~+80℃と広いのが特長。
・生産国:台湾。
【用途】
・金属加工現場の給油、冷却用として使用。

トラスコ中山
クーラントライナー(ホース・1.5m)


MSTコーポレーション
ロックライン ホース
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MSTコーポレーション
ロックライン ホース
4.7通常価格(税別):1,909円~

ロックライン
1/4" ホース
4.7通常価格(税別):1,558円~

ロックライン
1/2" ホース
4.5通常価格(税別):1,745円~

MSTコーポレーション
ロックライン コネクタ
4.6通常価格(税別):727円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フレアスイベル
4.7通常価格(税別):1,923円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フレアストレート
4.3通常価格(税別):1,446円~

MSTコーポレーション
ロックライン バルブ インライン式
4通常価格(税別):2,228円~

ロックライン
1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)
5通常価格(税別):1,145円~

ロックライン
1" フレアノズル (1/4"システム)
5通常価格(税別):1,558円~