ツール用品技術窓口

クーラントライナーのホース2本組セット。 【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用。・機械的強度、耐疲...
詳細を確認
クーラントライナー ホースの代表イメージ
(単位:mm)

リンク1個の寸法図
| サイズ | D | E | E’ | F | F’ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 |
| 3/8 | 25.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 13.0 |
| 1/2 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 |
| 3/4 | 34.0 | 31.0 | 26.0 | 26.0 | 22.0 |
(単位:mm)

製品の寸法図
| 品番 | サイズ | Hφ | hφ | リンクの数 |
|---|---|---|---|---|
| CL-2H01S | 1/4 | 16.0 | 12.0 | 10 |
| CL-3H01S | 3/8 | 20.0 | 16.0 | 8 |
| CL-4H01S | 1/2 | 25.0 | 20.0 | 6 |
| CL-6H01S | 3/4 | 31.0 | 26.0 | 6 |
| 品番 | 呼びサイズ | 長さ (mm) | リンク | セット入数 (本) | 質量 (g/セット) |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-2H01S | 1/4 | 153 | 20 | 2 | 45 |
| CL-3H01S | 3/8 | 145 | 16 | 2 | 60 |
| CL-4H01S | 1/2 | 140 | 12 | 2 | 80 |
| CL-6H01S | 3/4 | 150 | 12 | 2 | 110 |
| サイズ | 1/4inch | 3/8inch | 1/2inch | 3/4inch |
|---|---|---|---|---|
| 内径 | 6.35mm | 9.5mm | 12.7mm | 19.0mm |
| 断面積 (cm2) ※ホースくびれ部 | 0.3 | 0.78 | 1.3 | 2.8 |
| 折り曲げ 最小半径(mm) | 33.5 | 41.0 | 45.0 | 67.5 |
| 最大圧力 (Mpa)(液体/空気) | 0.21/0.35 | 0.17/0.27 | 0.14/0.21 | 0.07/0.14 |
| 流量 (L/min.) | 16 | 24 | 30 | 72 |
| 最小円弧直径 | 67 | 82 | 90 | 135 |
クーラントライナーのホース2本組セット。
【特長】
・材質はポリアセタール樹脂を使用。
・機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れた製品。
・使用温度域も-30~+80℃と広いのが特長。
・生産国:台湾。
・パーツ1個単位の接続/分割が可能で、自由自在に長さを調節し、思いのままのクーラント配管が可能。
・機械に取り付けた状態で自在に方向を変えることが可能。
【用途】
・金属加工現場の個所の冷却や切削油の給油、給水用ホースとして使用。


トラスコ中山
クーラントライナー 丸ノズル

トラスコ中山
クーラントライナー(ホースキット)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
クーラントライナー(2本セット)
4.5通常価格(税別):2,471円~

MSTコーポレーション
ロックライン ホース
4.7通常価格(税別):1,909円~

ロックライン
1/4" ホース
4.7通常価格(税別):1,558円~

ロックライン
1/4" ロングエレメント
5通常価格(税別):2,244円~

トラスコ中山
クーラントライナー 丸ノズル
4.6通常価格(税別):540円~

MSTコーポレーション
ロックライン 標準セット
4通常価格(税別):2,247円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フレアスイベル
4.7通常価格(税別):1,923円~

MSTコーポレーション
ロックライン バルブ インライン式
4通常価格(税別):2,228円~

トラスコ中山
クーラントライナー(フレアノズル)
4通常価格(税別):829円~