ツール用品技術窓口
クーラントライナーのホースキット。 【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用。・機械的強度、耐疲労性、...
詳細を確認
クーラントライナー ホースキットの代表イメージ
| 型番 | コネクタ | 丸ノズル | ホース |
|---|---|---|---|
| CL-2H01K | CL-2C01×1 CL-2C02×1 | CL-2N01×1 CL-2N02×1 CL-2N03×1 | CL-2H01S×2 |
| CL-3H01K | CL-3C01×1 CL-3C02×1 | CL-3N01×1 CL-3N02×1 CL-3N03×1 | CL-3H01S×2 |
| CL-4H01K | CL-4C01×1 CL-4C02×1 | CL-4N01×1 CL-4N02×1 CL-4N03×1 | CL-4H01S×2 |
| CL-6H01K | CL-6C01×1 | CL-6N01×1 CL-6N02×1 | CL-6H01S×2 |
| 品番 | 呼びサイズ | 内径(mm) | 断面積(cm2) | 最大使用圧力:液体(MPa) | 最大使用圧力:空気(MPa) | 流量(L) | 最小円弧直径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-2H01K | 1/4 | 6.35 | 0.3 | 0.21 | 0.35 | 16 | 67 |
| CL-3H01K | 3/8 | 9.5 | 0.78 | 0.17 | 0.27 | 24 | 82 |
| CL-4H01K | 1/2 | 12.7 | 1.3 | 0.14 | 0.21 | 30 | 90 |
| CL-6H01K | 3/4 | 19.0 | 2.8 | 0.07 | 0.14 | 72 | 135 |
| 適合 | 溶剤類、潤滑油、油圧液、ブレーキ液、ガソリン、アセトン、ベンゼン、洗剤、ヒマシ油、殺虫剤、農薬、肥料 |
|---|---|
| 不適合 | 過酸化水素、燐酸、塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム |
クーラントライナーのホースキット。
【特長】
・材質はポリアセタール樹脂を使用。
・機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れた製品。
・使用温度域も-30~+80℃と広いのが特長。
・生産国:台湾。
・パーツ1個単位の接続/分割が可能で、自由自在に長さを調節し、思いのままのクーラント配管が可能。
・機械に取り付けた状態で自在に方向を変えることが可能。
・使用頻度の多い、組み合わせセット。
【用途】
・金属加工現場の個所の冷却や切削油の給油、給水用ホースとして使用。


トラスコ中山
クーラントライナー(2本セット)

MSTコーポレーション
ロックライン 標準セット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックライン
1/4" ホースキット
4.8通常価格(税別):2,013円

MSTコーポレーション
ロックライン 標準セット
4通常価格(税別):2,247円~

MSTコーポレーション
ロックライン バルブ オネジ式
4.3通常価格(税別):2,228円~

MSTコーポレーション
ロックライン ホース
4.7通常価格(税別):1,909円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル 丸L型
0通常価格(税別):822円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フレアスイベル
4.7通常価格(税別):1,923円~

MSTコーポレーション
ロックライン コネクタ
4.6通常価格(税別):727円~

トラスコ中山
クーラントライナー(フレアノズル)
4通常価格(税別):829円~

トラスコ中山
クーラントライナー 丸ノズル
4.6通常価格(税別):540円~