ツール用品技術窓口

金属加工現場の給油、冷却用として使用するクーラントライナーホース。【特長】・優れた機械的強度、耐疲労性...
詳細を確認
製品イメージ
(単位:mm)

寸法図
| サイズ | D | E | E’ | F | F’ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 |
| 3/8 | 25.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 13.0 |
| 1/2 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 |
| 3/4 | 34.0 | 31.0 | 26.0 | 26.0 | 22.0 |
| サイズ | 1/4インチ | 3/8インチ | 1/2インチ | 3/4インチ |
|---|---|---|---|---|
| 内径 | 6.35mm | 9.5mm | 12.7mm | 19.0mm |
| 断面積 (cm2) ※ホースくびれ部 | (0.3) | (0.78) | (1.3) | (2.8) |
| 折り曲げ 最小半径(mm) | 33.5 | 41.0 | 45.0 | 67.5 |
| 最大圧力 (MPa)(液体/空気) | 0.21/0.35 | 0.17/0.27 | 0.14/0.21 | 0.07/0.14 |
| 流量 (L/min.) | 16 | 24 | 30 | 72 |
| 最小円弧直径 | 67 | 82 | 90 | 135 |
| 品番 | 呼びサイズ | 長さ (mm) | リンク | セット入数 (本) | 質量 (g/セット) |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-2H01S | 1/4 | 153 | 20 | 2 | 45 |
| CL-3H01S | 3/8 | 145 | 16 | 2 | 60 |
| CL-4H01S | 1/2 | 140 | 12 | 2 | 80 |
| CL-6H01S | 3/4 | 150 | 12 | 2 | 110 |


トラスコ中山
クーラントライナー(2本セット)

トラスコ中山
クーラントライナー 丸ノズル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MSTコーポレーション
ロックライン ホース
4.7通常価格(税別):1,909円~

ロックライン
1/4" ホース
4.7通常価格(税別):1,558円~

MSTコーポレーション
ロックライン コネクタ
4.6通常価格(税別):727円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フレアスイベル
4.7通常価格(税別):1,923円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フレアストレート
4.3通常価格(税別):1,446円~

MSTコーポレーション
ロックライン バルブ インライン式
4通常価格(税別):2,228円~

MSTコーポレーション
ロックライン 標準セット
4通常価格(税別):2,247円~

ロックライン
1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)
5通常価格(税別):1,145円~

ロックライン
1" フレアノズル (1/4"システム)
5通常価格(税別):1,558円~