17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クーラントライナー(ロングホース・95mm・75mm)【1~10個入り】

クーラントライナー(ロングホース・95mm・75mm)
通常単価(税別)
1,72013,682
税込単価
1,89215,050
通常出荷日:1日目

金属加工現場の給油、冷却用して使用するクーラントライナー ロングホース。【特長】・材質はポリアセタール...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

クーラントライナー ロングホース サイズ1/1(10本入)の仕様

製品イメージ

製品イメージ

寸法図

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

サイズ1/4インチ3/8インチ1/2インチ3/4インチ
内径6.35mm9.5mm12.7mm19.0mm
断面積
(cm2
※ホースくびれ部
(0.3)(0.78)(1.3)(2.8)
折り曲げ
最小半径(mm)
33.541.045.067.5
最大圧力
(MPa)(液体/空気)
0.21/0.350.17/0.270.14/0.210.07/0.14
流量
(L/min.)
16243072
最小円弧直径678290135
  • ※ 最大圧力と流量は、ノズル形状や長さで多少変化します。
品番サイズLH’h’
CL-2H031/495.016.012.012.09.0
CL-4H031/297.025.020.020.016.0

製品仕様

品番呼びサイズ長さ
(mm)
リンク袋入数
(本)
梱包数
(袋)
質量
(g/袋)
CL-2H031/4951105100
CL-4H031/2971105200
品番呼びサイズ長さ
(mm)
リンク梱包数
(本)
質量
(g)
P-CL-2H031/4951110
P-CL-4H031/2971120
  • ※ 1個入りは品番の頭に「P-」が付きます。

注意・禁止事項

  • ※ 最大使用圧力以下で使用ください。
  • ※ 使用温度域-30~+80℃までで使用ください。
  • ※ 外気温度70℃以下で使用ください。
  • ※ 使用前にヒビや割れがないか確認し、異常があった場合は使用しないでください。
  • ※ 強酸性のものには絶対に使用しないでください。
  • ※ 本来の用途以外での使用はしないでください。

型番リスト

表示件数

呼び

最大圧力(液体)

(MPa)

最大圧力(空気)

(MPa)

流量

(L/min)

R最小半径

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
1/4
0.21
0.35
16
33.5
95
4989999356052
230-3485
100.000
10本入
10
1パック

10個入り

1/2
0.14
0.21
30
45
97
4989999356847
231-5742
200.000
10本入
10
1パック

10個入り

1/4
0.21
0.35
16
33.5
95
4989999356045
230-3574
10.000
1本入
10
1個
1/2
0.14
0.21
30
45
97
4989999356830
231-5751
20.000
1本入
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,507
( 13,758 )
1日目
13,682
( 15,050 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,780
( 1,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属加工現場の給油、冷却用して使用するクーラントライナー ロングホース。
【特長】
・材質はポリアセタール樹脂を使用。
・優れた機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性。
・使用温度域が、-30~+80℃と広い。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クーラントライナー(ロングホース・95mm・75mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントライナー(ロングホース・95mm・75mm)
クーラントライナー(巻ホース)
クーラントライナー(ホース・1.5m)
クーラントライナー(2本セット)
ロックライン ロングホース
ロックライン ホース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山MSTコーポレーションMSTコーポレーション
通常価格1,720-77,682 -9,216 -2,471 -1,995 -1,909 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール--
ノズルタイプホースホースホースホース--
リンク1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントホースカテゴリの売れ筋ランキング