ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エアージェット用サイレンサー

エアージェット用サイレンサー AJ-S
通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エアージェット用のサイレンサー。【特長】・抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。・難燃性樹脂を使...

詳細を確認

型番:

AJ-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AJ-Sの仕様・寸法情報

種類
サイレンサ
JANコード
4989999344042
トラスココード
279-5671
質量(g)
15.000
空気消費量(L/min)
230~490
最大使用圧力(MPa)
1
適応流体
空気
接続口径
R3/8
特長
抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずかです。難燃性樹脂を使用しています。
減音量(dB)
30
RoHS?
10
-
-

商品情報

エアージェット用サイレンサーの詳細

AJ-Sの製品イメージ

AJ-Sの製品イメージ

AJ-Sの使用イメージ

AJ-Sの使用イメージ

AJ-Sの寸法

 

(単位:mm)

 

AJ-Sの寸法図

AJ-Sの寸法図

製品仕様

  • 空気消費量(L/min):230~490
  • 接続口径:R3/8
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0
保証耐圧力 MPa1.5
流体温度℃5~60(但し凍結なきこと 注2)
周囲温度℃-10~+60(但し、凍結なきこと)
製品質量 g15
適用シリンダ内径 mmφ50~100(適用シリンダ内径50~100mm)
消音効果 dB〔A〕30以上
流量 注1 L/mm(ANR)2,000
有効断面積 mm230

注1. 流量は圧力0.5MPd時の大気圧換算値です。
注2. エア質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

型番リスト

表示件数
型番
AJ-S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エアージェット用のサイレンサー。
【特長】
・抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。
・難燃性樹脂を使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアージェット用サイレンサーの型番AJ-Sのページです。 型番AJ-Sに関する仕様情報を記載しております。
エアージェット用サイレンサーのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
冷却ジェット用として
5
満足度:5.0
冷却ジェットの防音に使用、あるとなしでは、大きく違います。 必ずつけたほうが良いです。
0人が参考にしています。
消音
4
満足度:4.0
消音サイレンサーとして使用。 かなりの消音効果が得られました。
0人が参考にしています。
コンプレッサーの消音用
5
満足度:5.0
吸着テーブル用の吸着ポンプの消音用に購入しました。 一般室内の使用で稼働時のポンプの音が気になってましたので これを購入...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアージェット用サイレンサー
エアージェット用マグネット台(吸着力320N)
マグネットベースエンドキャップ
エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2
クーラントライナー(マニフォルドブラケット)
扶桑 ダンボノズル用4軸用アタッチメント
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山扶桑精機
通常価格1,1005,6903403,627 -1,571 -15,500
通常出荷日在庫品1日目1日目4日目1日目1日目8日目
種類サイレンサ固定台・マグネットベースプラグ・キャップノズル・噴射管固定部品・取付部品固定部品・取付部品
JANコード498999934404249899995024974989999431070---
トラスココード279-5671227-5139285-4198---
質量(g)15.000270.0003.000-20.000-
空気消費量(L/min)230~490-----
よく一緒に購入される商品

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング