17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2

エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2
通常単価(税別)
3,6276,155
税込単価
3,9906,771
通常出荷日:1日目

エアージェット用の取換ノズル。【特長】・機械的強度/耐疲労性/寸法安定性/耐油/耐薬品性に優れたノズル...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エアージェット用取換ノズルの詳細

AJ-N1の製品イメージ

AJ-N1の製品イメージ

AJ-N2の製品イメージ

AJ-N2の製品イメージ

空気調整バルブ部分のイメージ

空気調整バルブ部分のイメージ

AJ-N1の寸法

 

(単位:mm)

 

AJ-N1の寸法図

AJ-N1の寸法図

  • ※ ( )内寸法は、可動部を含むため、参考寸法とする。
  • ※ 材質は、部品全てPOMとする。

AJ-N2の寸法

 

(単位:mm)

 

AJ-N2の寸法図

AJ-N2の寸法図

  • ※ ( )内寸法は、可動部を含むため、参考寸法とする。
  • ※ 材質は、部品全てPOMとする。

製品仕様

品番ノズル径使用空気圧力
(MPa)
ノズル全長
(mm)
ノズル数接続口径質量
(g)
AJ-N11/80.353301PT1/442.5
AJ-N21/80.353302PT1/485.0

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ノズル数

仕様

RoHS?最小発注数量
4989999344028
219-8606
42.500
1
クーラントサイズ:1/4、接続ねじR1/4(PT1/4)品番(P-CL-2C02)、クーラントライナーホース(1/4):品番(CL-2H015)、先端ノズル径:1/8品番(P-CL-2N02)、使用温度:-30℃~+80℃
10
1個
4989999344035
219-8614
85.000
2
クーラントサイズ:1/4、接続ねじR1/4(PT1/4)品番(P-CL-2C02)、Y型分岐:品番(P-CL-2F01)、先端ノズル径:1/8品番(P-CL-2N02)、使用温度:-30℃~+80℃
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,627
( 3,990 )
1日目
6,155
( 6,771 )
1日目

詳細情報

基本情報

エアージェット用の取換ノズル。
【特長】
・機械的強度/耐疲労性/寸法安定性/耐油/耐薬品性に優れたノズル。
・使用温度:-30~+80℃。
・適応流体:空気、切削液。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
放電の油ノズル
4
満足度:4.0
放電加工機の油ノズルに使用しています。 使用に問題ありません。
1人が参考にしています。
研磨液ノズルのリペア
5
満足度:5.0
アルミナ砥粒を含む加工液のジェットノズルとして15年使用し、その補修に使用。関節に砥粒が噛みこんでも摩滅することなく位置...もっと読む
0人が参考にしています。
工作機械備品
5
満足度:5.0
ネットでサクサク購入できるので助かってます 商社経由では見積を取る時間が長すぎて!
0人が参考にしています。
ジェットクーラー用ノズル
4
満足度:4.0
ノズルを固定する力がちょうど良く、調整しやすく、ズレにくい。 コックがついているので、開閉が手元で可能。 ジェットクーラ...もっと読む
0人が参考にしています。
洗浄液ノズル
4
満足度:4.0
写真では見えにくいですが根元からY分岐し、それぞれにバルブコックが付いています。簡易的な二系統分岐にちょうど良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2
エアージェット用サイレンサー
マグネットベースクーラント(ノズルなし)
マグネットクーラント(ノズルなし)
エアージェット用マグネット台(吸着力320N)
クーラントライナー 1/4用片ソケット片めねじRc1/8
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,627-1,10012,935 -8,558 -5,690881 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
種類ノズル・噴射管サイレンサ固定台・マグネットベース固定台・マグネットベース固定台・マグネットベース固定部品・取付部品
ノズル長(mm)330-----
最大使用圧力(MPa)0.351----
適応流体空気 切削液空気空気・切削油空気・切削油--
接続口径PT1/4R3/8--Rc1/4-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング