ツール用品技術窓口

製品イメージ

使用例
セット内容
| No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体 | ナイロン |
| (2) | ジョイント | POM |
| (3) | ニップル | SPCC |
| (4) | サイレンサー | 本体:ポリアミド樹脂 |
| エレメント:PP焼結樹脂 | ||
| (5) | マグネット台 | 上部:アルミ |
| 下部:鉄 | ||
| ネジ部 盲蓋:ナイロン |
(単位:mm)

寸法図
| 試料 | 項目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入気圧力 (MPa) | 入気温度 (℃) | 総風量 (L/min) | 冷風量 (L/min) | 冷風率 (%) | 吐出温度 (℃) | 下降温度 (℃) | 冷却容量 (℃ L/min) | |
| 冷却装置 エアージェット | 0.20 | 25 | 190 | 115 | 60.5 | 0.8 | 24.2 | 2,783.0 |
| 0.25 | 25 | 238 | 150 | 63.0 | -1.9 | 26.9 | 4,035.0 | |
| 0.30 | 24 | 275 | 180 | 65.5 | -3.9 | 27.9 | 5,022.0 | |
| 0.35 | 24 | 315 | 215 | 68.3 | -5.3 | 29.3 | 6,299.5 | |
| 0.40 | 24 | 350 | 250 | 71.4 | -6.0 | 30.0 | 7,500.0 | |
| 0.45 | 24 | 395 | 275 | 69.6 | -7.1 | 31.1 | 8,552.5 | |
【特長】
・切削液を使用しない冷却方式です。
・冷却空気は、外気から最大35℃低くなります。
・機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。
・「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
【用途】
・切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却などに。
【セット内容】
・AJ-N1(ノズル)、AJ-C(冷却装置本体)、AJ-S(サイレンサー)、AJ-MG(マグネット台)

トラスコ中山
エアージェット(冷却装置本体)


トラスコ中山
エアージェット用マグネット台(吸着力320N)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
エアージェット 1本ノズルセット
5通常価格(税別):16,969円

トラスコ中山
エアージェット(冷却装置本体)
3.3通常価格(税別):12,615円

扶桑精機
“クールダンボ用ダンボノズル”(ベースなし・ジャバラ管エアノズル)
3.5通常価格(税別):4,738円~

扶桑精機
扶桑 クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm
0通常価格(税別):17,296円

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

大昭和精機
ニューベビーコレット
4.4通常価格(税別):5,811円~

ミスミ
フランジナット
4.7通常価格(税別):430円~