ツール用品技術窓口

【特長】・600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。・フレキノズル付...
詳細を確認
製品イメージ(TMBC-1-R400)

製品イメージ(TMBC-2-R400)

製品イメージ(TMBC-3-R400)
(単位:mm)

寸法図(TMBC-1-R400の例)
| 品番 | ノズル数 | 穴径 (mm) | 吸着力 (N) | エア取込口 | バルブ | 最大使用液圧力 (kg/cm2) | 梱包数 (セット) | 質 量 (kg/セット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMBC-1-R400 | 1軸用 | φ2(穴径2mm) | 600 | G1/4 | G1/4 | 1 | 1 | 1.317 |
| TMBC-2-R400 | 2軸用 | φ2(穴径2mm) | 600 | G1/4 | G1/4 | 1 | 1 | 1.423 |
| TMBC-3-R400 | 3軸用 | φ2(穴径2mm) | 600 | G1/4 | G1/4 | 1 | 1 | 1.442 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,808円 ( 17,389円 ) | 1日目 |
29,674円 ( 32,641円 ) | 1日目 |
40,221円 ( 44,243円 ) | 1日目 |
【特長】
・600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。
・フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。
・ノズル先端を回すと、流量が調節できます。
【用途】
・金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。

トラスコ中山
マグネット付ノズル(切削液補給用)

トラスコ中山
フレキシブルオイルノズル

トラスコ中山
マグネットベースクーラント(ノズルなし)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MSTコーポレーション
ロックライン プライヤー
4通常価格(税別):4,651円~

トラスコ中山
エアージェット用マグネット台(吸着力320N)
5通常価格(税別):5,690円

トラスコ中山
エアージェット用サイレンサー
4.7通常価格(税別):1,100円

トラスコ中山
エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2
4.5通常価格(税別):3,627円~

扶桑精機
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体
4通常価格(税別):16,012円

扶桑精機
扶桑 容器CT-E型 4.0リットル
4通常価格(税別):21,734円~

ロックライン
1/4”アセンブリプライヤー 78001
4通常価格(税別):2,618円

扶桑精機
操作用空気弁
0通常価格(税別):6,836円~

ロックライン
クイックセット シールドキット
0通常価格(税別):6,788円~