17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

マグネットベースクーラント(ノズルなし)

マグネットベースクーラント(ノズルなし)
通常単価(税別)
12,93520,028
税込単価
14,22922,031
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。【用途】・クーラ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マグネットベースクーラント ノズルなしの仕様例

マグネットベースクーラント 3軸用 ノズルなしの製品イメージ

マグネットベースクーラント 3軸用 ノズルなしの製品イメージ

  • ※ サビのおそれがありますので水でのご使用には適しません。
  • ※ 液体で使用する際は、液漏れ防止にシールテープ等のご使用を推奨します。

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ノズル数

最小発注数量
4989999341935
278-7164
1142.0
1本用
1個
4989999341942
278-7172
1248.0
2本用
1個
4989999341959
278-7181
1267.0
3本用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,935
( 14,229 )
1日目
13,165
( 14,482 )
2日目
20,028
( 22,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。
【用途】
・クーラントノズルの配管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットベースクーラント(ノズルなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベースクーラント(ノズルなし)
マグネットクーラント(ノズルなし)
エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2
マグネットベースエンドキャップ
エアージェット用サイレンサー
エアージェット用マグネット台(吸着力320N)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,935-8,558 -3,627 -3401,1005,690
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目4日目在庫品1日目1日目
種類固定台・マグネットベース固定台・マグネットベースノズル・噴射管プラグ・キャップサイレンサ固定台・マグネットベース
ノズルタイプ関連部品・用品関連部品・用品-関連部品・用品--
適応流体空気・切削油空気・切削油空気 切削液空気・切削油空気-
特長600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。強力マグネットでクーラント配管が容易にできます。機械的強度・耐疲労性・寸法安定性・耐油・耐薬品性に優れています。マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずかです。難燃性樹脂を使用しています。320Nの超強力オン・オフ小型マグネットです。底面はV型加工(150°)で、平面だけでなく円筒面にも付着できます。3ヵ所のねじ穴Rc1/4装備。切削液給油用などにも使用可能です。セッティングが容易です。吸着力はS20C、板厚200mm研削仕上面の値です。
用途クーラントノズルの配管に。クーラントノズルの配管に。-2軸・3軸 本体の不要穴への止め金具に。--
よく一緒に購入される商品

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング